Menu Search

Ruedas industriales

En stock

Las ruedas industriales son ideales para aplicaciones o industrias pesadas, tales como; automoción, ingeniería y fabricación, entre otras. Diseñadas en última instancia para soportar cargas pesadas, estas ruedas suelen utilizarse en artículos como carros rodantes, estanterías de almacenamiento, líneas de remolque, equipos de mantenimiento y camiones de plataforma, entre otros. Nuestra oferta incluye opciones de ruedas con orificio para perno, vástago roscado, plato fijo y plato giratorio, fabricadas en una variedad de colores y materiales que incluyen caucho, nylon, hierro fundido y poliuretano. Ofrecemos variedad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.

Código De La Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
155 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de rueda Tipo de ruedecilla Capacidad de carga Compra
10269121 8,7962 € - 19,4464 € 32 En stock
80.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
60.0 kg
6,0358 € - 13,3488 € 107 En stock
50.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
55.0 kg
22,7939 € - 50,3876 € 42 En stock
100.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
120.0 kg
7,4263 € - 16,4285 € 18 En stock
60.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
60.0 kg
9,0434 € - 19,9923 € 86 En stock
75.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
60.0 kg
17,2834 € - 38,213 € 4 En stock
80.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
100.0 kg
15,0689 € - 33,2999 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
80.0 kg
18,5709 € - 41,0558 € 69 En stock
125.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
120.0 kg
16,0989 € - 35,6071 € Solicite el plazo de entrega aquí
125.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
80.0 kg
6,2521 € - 13,8226 € 108 En stock
60.0 mm
Rueda con vástago roscado
60.0 kg
26,8006 € - 28,2117 € 188 En stock
150.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
180.0 kg
60,3399 € - 63,5149 € 8 En stock
150.0 mm
Rueda con plato giratorio
31,9673 € - 33,6578 € 72 En stock
125.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
7,828 € - 17,2937 € 22 En stock
75.0 mm
Rueda con vástago roscado
60.0 kg
5,5081 € - 12,1769 € 106 En stock
50.0 mm
Rueda con vástago roscado
55.0 kg
10,6708 € - 23,5767 € 32 En stock
100.0 mm
Rueda con vástago roscado
80.0 kg
60,3399 € - 63,5149 € Solicite el plazo de entrega aquí
150.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
73,645 € - 77,5178 € Solicite el plazo de entrega aquí
200.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
9,2185 € - 20,3734 € 111 En stock
80.0 mm
Rueda con plato giratorio
100.0 kg
14,6599 € - 15,4345 € 40 En stock
125.0 mm
Rueda con plato giratorio
150.0 kg
  • de 8
Rueda 80.0 mm 60.0 kg Orificio del perno Blanco

10269121

Rango de precios
19,4464 € - 8,7962 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 50.0 mm 55.0 kg Orificio del perno Blanco

10269091

Rango de precios
13,3488 € - 6,0358 €

Niveles de existencias
107 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 100.0 mm 120.0 kg Orificio del perno Blanco

10278109

Rango de precios
50,3876 € - 22,7939 €

Niveles de existencias
42 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 60.0 mm 60.0 kg Orificio del perno Blanco

10269107

Rango de precios
16,4285 € - 7,4263 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 75.0 mm 60.0 kg Orificio del perno Blanco

10269114

Rango de precios
19,9923 € - 9,0434 €

Niveles de existencias
86 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 80.0 mm 100.0 kg Orificio del perno Blanco

10278093

Rango de precios
38,213 € - 17,2834 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 100.0 mm 80.0 kg Orificio del perno Blanco

10269138

Rango de precios
33,2999 € - 15,0689 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 125.0 mm 120.0 kg Orificio del perno Blanco

10278116

Rango de precios
41,0558 € - 18,5709 €

Niveles de existencias
69 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 125.0 mm 80.0 kg Orificio del perno Blanco

10269145

Rango de precios
35,6071 € - 16,0989 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda giratoria 60.0 mm (D) 28.0 mm (A) Nylon

10283400

Rango de precios
13,8226 € - 6,2521 €

Niveles de existencias
108 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Nylon
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con vástago roscado
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
Rueda 150.0 mm 180.0 kg Fijación atornillable Blanco

10294161

Rango de precios
28,2117 € - 26,8006 €

Niveles de existencias
188 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
Rueda 150.0 mm 330.0 kg Fijación atornillable 132.0 mm Blanco

10270226

Rango de precios
63,5149 € - 60,3399 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Nylon
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
Rueda 125.0 mm 150.0 kg Fijación atornillable 95.0 mm Blanco

10278024

Rango de precios
33,6578 € - 31,9673 €

Niveles de existencias
72 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Nylon
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
Rueda giratoria 75.0 mm (D) 28.0 mm (A) Nylon

10283417

Rango de precios
17,2937 € - 7,828 €

Niveles de existencias
22 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Nylon
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con vástago roscado
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
Rueda giratoria 50.0 mm (D) 24.0 mm (A) Nylon

10283394

Rango de precios
12,1769 € - 5,5081 €

Niveles de existencias
106 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Nylon
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con vástago roscado
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
Rueda giratoria 100.0 mm (D) 33.0 mm (A) Nylon

10283431

Rango de precios
23,5767 € - 10,6708 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Nylon
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con vástago roscado
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
Rueda 150.0 mm 330.0 kg Fijación atornillable 132.0 mm Blanco

10270240

Rango de precios
63,5149 € - 60,3399 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    Nylon
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
Rueda 200.0 mm 600.0 kg Fijación atornillable 132.0 mm

10270257

Rango de precios
77,5178 € - 73,645 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    Nylon
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Anchura de la rueda
    50.0 mm
Rueda 80.0 mm 100.0 kg Fijación atornillable Blanco

10277973

Rango de precios
20,3734 € - 9,2185 €

Niveles de existencias
111 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
Rueda 125.0 mm 150.0 kg Fijación atornillable Blanco

10277997

Rango de precios
15,4345 € - 14,6599 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable