Menu Search

Ruedas médicas

En stock

Las ruedas médicas son fundamentales para la movilidad de los equipos en el sector sanitario, ya sea en hospitales, residencias, laboratorios, etc. En cualquier centro médico encontrará equipos portátiles, como monitores y dispositivos para pacientes, ventiladores, camas, carros y carretillas médicas, grúas, sillas de ruedas y otros que utilizan ruedas. Nuestra amplia gama incluye diferentes tipos de ruedas, como Levina, Linea, ruedas gemelas, giratorias, de plato fijo y otras. Estas ruedas se ofrecen en varios colores y materiales, como poliuretano, acero zincado y nylon. Hay una gran cantidad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.

Código De La Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
149 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de rueda Tipo de ruedecilla Capacidad de carga Compra
27,6935 € - 61,2049 € 109 En stock
60.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
60.0 kg
8,5894 € - 18,9877 € 52 En stock
63.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
60.0 kg
13,7515 € - 30,4015 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
Rueda Levina
100.0 kg
45,1156 € - 99,7092 € 49 En stock
100.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
80.0 kg
10269572 6,4421 € - 14,2593 € 359 En stock
50.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
40.0 kg
29,7033 € - 65,6583 € 2 En stock
80.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
60.0 kg
37,0022 € - 81,8004 € Solicite el plazo de entrega aquí
125.0 mm
Rueda gemela con freno Linea
110.0 kg
5,9766 € - 13,212 € 265 En stock
55.0 mm
Rueda gemela con freno Linea
40.0 kg
14,09 € - 31,1631 € 1410 En stock
100.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
80.0 kg
16,2374 € - 35,8915 € 14 En stock
125.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
80.0 kg
10,4723 € - 23,1343 € 18 En stock
60.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
60.0 kg
9,1289 € - 20,183 € Solicite el plazo de entrega aquí
65.0 mm
Rueda gemela con freno Linea
60.0 kg
13,9208 € - 30,7505 € 18 En stock
100.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
80.0 kg
9,1395 € - 20,2147 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
60.0 kg
9,6578 € - 21,3572 € 107 En stock
50.0 mm
Rueda gemela con orificio de perno y freno
70.0 kg
17,1788 € - 37,9754 € 45 En stock
100.0 mm
Rueda Levina con freno
100.0 kg
9,753 € - 21,5476 € 114 En stock
75.0 mm
Rueda gemela con freno Linea
80.0 kg
12,9264 € - 28,5609 € 3 En stock
100.0 mm
Rueda Levina
100.0 kg
146,7799 € - 154,5054 € Solicite el plazo de entrega aquí
150.0 mm
Rueda gemela con freno Linea
130.0 kg
15,9835 € - 35,3309 € 146 En stock
75.0 mm
Rueda gemela con freno Linea
90.0 kg
  • de 8
Rueda 60.0 mm 60.0 kg Orificio del perno Blanco

10276389

Rango de precios
61,2049 € - 27,6935 €

Niveles de existencias
109 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 63.0 mm 60.0 kg Orificio del perno Gris oscuro

10269589

Rango de precios
18,9877 € - 8,5894 €

Niveles de existencias
52 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris oscuro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 100.0 mm 100.0 kg Plato fijo del perno Gris

10193242

Rango de precios
30,4015 € - 13,7515 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    PP
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PU
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda Levina
  • Tipo de montaje
    Plato fijo del perno
Rueda 100.0 mm 80.0 kg Orificio del perno Blanco

10276402

Rango de precios
99,7092 € - 45,1156 €

Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 50.0 mm 40.0 kg Orificio del perno Gris oscuro

10269572

Rango de precios
14,2593 € - 6,4421 €

Niveles de existencias
359 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris oscuro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 80.0 mm 60.0 kg Orificio del perno Blanco

10276396

Rango de precios
65,6583 € - 29,7033 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda gemela 125.0 mm 110.0 kg Orificio del perno Negro

10193419

Rango de precios
81,8004 € - 37,0022 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PU
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela con freno Linea
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda gemela 55.0 mm 40.0 kg Orificio ciego Negro

10193297

Rango de precios
13,212 € - 5,9766 €

Niveles de existencias
265 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PU
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela con freno Linea
  • Tipo de montaje
    Blind Hole
Rueda 100.0 mm 80.0 kg Orificio del perno Gris

10269381

Rango de precios
31,1631 € - 14,09 €

Niveles de existencias
1410 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 125.0 mm 80.0 kg Orificio del perno Gris

10269398

Rango de precios
35,8915 € - 16,2374 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 60.0 mm 60.0 kg Orificio del perno Gris

10269367

Rango de precios
23,1343 € - 10,4723 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda gemela 65.0 mm 60.0 kg Orificio ciego Negro

10193310

Rango de precios
20,183 € - 9,1289 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PU
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela con freno Linea
  • Tipo de montaje
    Blind Hole
Rueda 100.0 mm 80.0 kg Orificio del perno Gris oscuro

10269619

Rango de precios
30,7505 € - 13,9208 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris oscuro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 80.0 mm 60.0 kg Orificio del perno Gris oscuro

10269602

Rango de precios
20,2147 € - 9,1395 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris oscuro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda gemela 50.0 mm 70.0 kg Orificio del perno Gris

10292662

Rango de precios
21,3572 € - 9,6578 €

Niveles de existencias
107 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
  • Capacidad de carga
    70.0 kg
Rueda 100.0 mm 100.0 kg Orificio del perno Gris

10193198

Rango de precios
37,9754 € - 17,1788 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PP
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PU
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda Levina con freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda gemela 75.0 mm 80.0 kg Orificio ciego Negro

10193334

Rango de precios
21,5476 € - 9,753 €

Niveles de existencias
114 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PU
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela con freno Linea
  • Tipo de montaje
    Blind Hole
Rueda 100.0 mm 100.0 kg Orificio del perno Gris

10193181

Rango de precios
28,5609 € - 12,9264 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PP
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PU
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda Levina
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda Linea 150.0 mm 130.0 kg Orificio del perno PA Negro

10634455

Rango de precios
154,5054 € - 146,7799 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PU
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela con freno Linea
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda gemela 75.0 mm 90.0 kg Orificio del perno Negro

10193396

Rango de precios
35,3309 € - 15,9835 €

Niveles de existencias
146 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PU
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela con freno Linea
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno