Menu Search

Ruedas médicas

En stock

Las ruedas médicas son fundamentales para la movilidad de los equipos en el sector sanitario, ya sea en hospitales, residencias, laboratorios, etc. En cualquier centro médico encontrará equipos portátiles, como monitores y dispositivos para pacientes, ventiladores, camas, carros y carretillas médicas, grúas, sillas de ruedas y otros que utilizan ruedas. Nuestra amplia gama incluye diferentes tipos de ruedas, como Levina, Linea, ruedas gemelas, giratorias, de plato fijo y otras. Estas ruedas se ofrecen en varios colores y materiales, como poliuretano, acero zincado y nylon. Hay una gran cantidad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.

Código De La Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
149 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de rueda Tipo de ruedecilla Capacidad de carga Compra
34,8231 € - 76,9663 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
Rueda con plato giratorio
80.0 kg
12,5244 € - 13,1873 € 12 En stock
125.0 mm
Rueda con orificio para el perno
80.0 kg
6,4844 € - 14,3439 € 123 En stock
63.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
40.0 kg
8,5894 € - 18,9877 € 52 En stock
63.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
60.0 kg
9,6578 € - 21,3572 € 107 En stock
50.0 mm
Rueda gemela con orificio de perno y freno
70.0 kg
6,971 € - 15,4229 € 113 En stock
63.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
11,985 € - 26,4876 € 84 En stock
60.0 mm
Rueda con vástago roscado y freno
53,1126 € - 117,4063 € 59 En stock
100.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
80.0 kg
31,9141 € - 70,5453 € 58 En stock
80.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
60.0 kg
10,4723 € - 23,1343 € 18 En stock
60.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
60.0 kg
9,1395 € - 20,2147 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
60.0 kg
12,7783 € - 28,2541 € Solicite el plazo de entrega aquí
125.0 mm
Rueda Levina
100.0 kg
22,2034 € - 49,1035 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
Rueda gemela con freno Linea
100.0 kg
146,7799 € - 154,5054 € Solicite el plazo de entrega aquí
150.0 mm
Rueda gemela con freno Linea
130.0 kg
9,753 € - 21,5476 € 114 En stock
75.0 mm
Rueda gemela con freno Linea
80.0 kg
5,9766 € - 13,212 € 265 En stock
55.0 mm
Rueda gemela con freno Linea
40.0 kg
9,1289 € - 20,183 € Solicite el plazo de entrega aquí
65.0 mm
Rueda gemela con freno Linea
60.0 kg
5,5878 € - 12,3525 € 34 En stock
50.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
35.0 kg
8,9491 € - 19,7916 € 60 En stock
75.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
60.0 kg
49,5267 € - 109,4833 € Solicite el plazo de entrega aquí
125.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
80.0 kg
  • de 8
Rueda 100.0 mm 80.0 kg Fijación atornillable Blanco

10276440

Rango de precios
76,9663 € - 34,8231 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 125.0 mm 80.0 kg Orificio del perno Gris

10269350

Rango de precios
13,1873 € - 12,5244 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio para el perno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 63.0 mm 40.0 kg Orificio del perno Gris

10277836

Rango de precios
14,3439 € - 6,4844 €

Niveles de existencias
123 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 63.0 mm 60.0 kg Orificio del perno Gris oscuro

10269589

Rango de precios
18,9877 € - 8,5894 €

Niveles de existencias
52 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris oscuro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda gemela 50.0 mm 70.0 kg Orificio del perno Gris

10292662

Rango de precios
21,3572 € - 9,6578 €

Niveles de existencias
107 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
  • Capacidad de carga
    70.0 kg
Rueda 63.0 mm 40.0 kg Fijación atornillable 47.0 mm Gris

10277768

Rango de precios
15,4229 € - 6,971 €

Niveles de existencias
113 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Screw on
Rueda con vástago roscado y freno 60.0 mm 60.0 kg Gris

10283554

Rango de precios
26,4876 € - 11,985 €

Niveles de existencias
84 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con vástago roscado y freno
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
Rueda 100.0 mm 80.0 kg Fijación atornillable Blanco

10276488

Rango de precios
117,4063 € - 53,1126 €

Niveles de existencias
59 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 80.0 mm 60.0 kg Fijación atornillable Blanco

10276471

Rango de precios
70,5453 € - 31,9141 €

Niveles de existencias
58 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 60.0 mm 60.0 kg Orificio del perno Gris

10269367

Rango de precios
23,1343 € - 10,4723 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 80.0 mm 60.0 kg Orificio del perno Gris oscuro

10269602

Rango de precios
20,2147 € - 9,1395 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris oscuro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 125.0 mm 100.0 kg Orificio del perno Gris

10193204

Rango de precios
28,2541 € - 12,7783 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    PP
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PU
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda Levina
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda gemela 100.0 mm 100.0 kg Orificio ciego Negro

10193358

Rango de precios
49,1035 € - 22,2034 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PU
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela con freno Linea
  • Tipo de montaje
    Blind Hole
Rueda Linea 150.0 mm 130.0 kg Orificio del perno PA Negro

10634455

Rango de precios
154,5054 € - 146,7799 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PU
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela con freno Linea
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda gemela 75.0 mm 80.0 kg Orificio ciego Negro

10193334

Rango de precios
21,5476 € - 9,753 €

Niveles de existencias
114 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PU
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela con freno Linea
  • Tipo de montaje
    Blind Hole
Rueda gemela 55.0 mm 40.0 kg Orificio ciego Negro

10193297

Rango de precios
13,212 € - 5,9766 €

Niveles de existencias
265 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PU
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela con freno Linea
  • Tipo de montaje
    Blind Hole
Rueda gemela 65.0 mm 60.0 kg Orificio ciego Negro

10193310

Rango de precios
20,183 € - 9,1289 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PU
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela con freno Linea
  • Tipo de montaje
    Blind Hole
Rueda 50.0 mm 35.0 kg Orificio del perno Gris

10277829

Rango de precios
12,3525 € - 5,5878 €

Niveles de existencias
34 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 75.0 mm 60.0 kg Orificio del perno Gris oscuro

10269596

Rango de precios
19,7916 € - 8,9491 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris oscuro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 125.0 mm 80.0 kg Orificio del perno Blanco

10276419

Rango de precios
109,4833 € - 49,5267 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno