Menu Search

Ruedas médicas

En stock

Las ruedas médicas son fundamentales para la movilidad de los equipos en el sector sanitario, ya sea en hospitales, residencias, laboratorios, etc. En cualquier centro médico encontrará equipos portátiles, como monitores y dispositivos para pacientes, ventiladores, camas, carros y carretillas médicas, grúas, sillas de ruedas y otros que utilizan ruedas. Nuestra amplia gama incluye diferentes tipos de ruedas, como Levina, Linea, ruedas gemelas, giratorias, de plato fijo y otras. Estas ruedas se ofrecen en varios colores y materiales, como poliuretano, acero zincado y nylon. Hay una gran cantidad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.

Código De La Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
149 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de rueda Tipo de ruedecilla Capacidad de carga Compra
8,4942 € - 18,7655 € 6 En stock
60.0 mm
Rueda con vástago roscado
12,5245 € - 27,6935 € 70 En stock
125.0 mm
Rueda con plato giratorio
80.0 kg
9,1395 € - 20,2147 € 39 En stock
100.0 mm
Rueda de plato fijo
80.0 kg
15,7719 € - 34,876 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
Rueda con vástago roscado y freno
5,5045 € - 12,1674 € 536 En stock
80.0 mm
Rueda de plato fijo
60.0 kg
16,4172 € - 36,2935 € 62 En stock
125.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
80.0 kg
11,7628 € - 26,001 € 41 En stock
75.0 mm
Rueda con vástago roscado y freno
9,5943 € - 21,2091 € 161 En stock
50.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
40.0 kg
12,7783 € - 28,2435 € 94 En stock
100.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
80.0 kg
13,741 € - 30,3803 € Solicite el plazo de entrega aquí
125.0 mm
Rueda Levina
100.0 kg
28,5926 € - 63,2041 € 28 En stock
100.0 mm
Rueda de plato fijo
80.0 kg
5,2546 € - 11,6147 € 83 En stock
60.0 mm
Rueda de plato fijo
60.0 kg
7,2989 € - 16,1316 € 44 En stock
50.0 mm
Rueda gemela con vástago roscado
70.0 kg
12,0273 € - 26,5722 € Solicite el plazo de entrega aquí
125.0 mm
Rueda con plato giratorio
80.0 kg
6,2728 € - 13,8573 € 37 En stock
80.0 mm
Rueda con plato giratorio
60.0 kg
5,7545 € - 12,7255 € 10 En stock
63.0 mm
Rueda con plato giratorio
60.0 kg
5,088 € - 11,2445 € 818 En stock
63.0 mm
Rueda de plato fijo
60.0 kg
11,4667 € - 25,3451 € 18 En stock
80.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
60.0 kg
9,2876 € - 20,5321 € 37 En stock
63.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
60.0 kg
9,5943 € - 21,1985 € 161 En stock
75.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
60.0 kg
  • de 8
Rueda con vástago roscado y freno 60.0 mm 60.0 kg Gris

10283516

Rango de precios
18,7655 € - 8,4942 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con vástago roscado
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
Rueda 125.0 mm 80.0 kg Fijación atornillable Gris

10269466

Rango de precios
27,6935 € - 12,5245 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda de plato fijo 100.0 mm 28.0 mm Gris

10269428

Rango de precios
20,2147 € - 9,1395 €

Niveles de existencias
39 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda con vástago roscado y freno 100.0 mm 80.0 kg Gris oscuro

10283691

Rango de precios
34,876 € - 15,7719 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris oscuro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con vástago roscado y freno
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
Rueda de plato fijo 80.0 mm 22.0 mm Gris oscuro

10269664

Rango de precios
12,1674 € - 5,5045 €

Niveles de existencias
536 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris oscuro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 125.0 mm 80.0 kg Fijación atornillable Gris

10269503

Rango de precios
36,2935 € - 16,4172 €

Niveles de existencias
62 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda con vástago roscado y freno 75.0 mm 60.0 kg Gris oscuro

10283677

Rango de precios
26,001 € - 11,7628 €

Niveles de existencias
41 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris oscuro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con vástago roscado y freno
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
Rueda 50.0 mm 40.0 kg Fijación atornillable Gris oscuro

10269749

Rango de precios
21,2091 € - 9,5943 €

Niveles de existencias
161 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris oscuro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 100.0 mm 80.0 kg Fijación atornillable Gris oscuro

10269787

Rango de precios
28,2435 € - 12,7783 €

Niveles de existencias
94 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris oscuro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 125.0 mm 100.0 kg Plato fijo del perno Gris

10193266

Rango de precios
30,3803 € - 13,741 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    PP
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PU
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda Levina
  • Tipo de montaje
    Plato fijo del perno
Rueda de plato fijo 100.0 mm 27.0 mm Blanco

10278239

Rango de precios
63,2041 € - 28,5926 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Nylon
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda de plato fijo 60.0 mm 20.0 mm Gris

10269404

Rango de precios
11,6147 € - 5,2546 €

Niveles de existencias
83 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda gemela 50.0 mm 70.0 kg Vástago roscado Gris

10292679

Rango de precios
16,1316 € - 7,2989 €

Niveles de existencias
44 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela con vástago roscado
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
  • Capacidad de carga
    70.0 kg
Rueda 125.0 mm 80.0 kg Fijación atornillable Gris oscuro

10269732

Rango de precios
26,5722 € - 12,0273 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris oscuro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 80.0 mm 60.0 kg Fijación atornillable Gris oscuro

10269718

Rango de precios
13,8573 € - 6,2728 €

Niveles de existencias
37 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris oscuro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 63.0 mm 60.0 kg Fijación atornillable Gris oscuro

10269695

Rango de precios
12,7255 € - 5,7545 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris oscuro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda de plato fijo 63.0 mm 22.0 mm Gris oscuro

10269640

Rango de precios
11,2445 € - 5,088 €

Niveles de existencias
818 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris oscuro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 80.0 mm 60.0 kg Fijación atornillable Gris oscuro

10269770

Rango de precios
25,3451 € - 11,4667 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris oscuro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 63.0 mm 60.0 kg Fijación atornillable Gris oscuro

10269756

Rango de precios
20,5321 € - 9,2876 €

Niveles de existencias
37 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris oscuro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 75.0 mm 60.0 kg Fijación atornillable Gris oscuro

10269763

Rango de precios
21,1985 € - 9,5943 €

Niveles de existencias
161 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris oscuro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado