Menu Search

Ruedas médicas

En stock

Las ruedas médicas son fundamentales para la movilidad de los equipos en el sector sanitario, ya sea en hospitales, residencias, laboratorios, etc. En cualquier centro médico encontrará equipos portátiles, como monitores y dispositivos para pacientes, ventiladores, camas, carros y carretillas médicas, grúas, sillas de ruedas y otros que utilizan ruedas. Nuestra amplia gama incluye diferentes tipos de ruedas, como Levina, Linea, ruedas gemelas, giratorias, de plato fijo y otras. Estas ruedas se ofrecen en varios colores y materiales, como poliuretano, acero zincado y nylon. Hay una gran cantidad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.

Código De La Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
149 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de rueda Tipo de ruedecilla Capacidad de carga Compra
5,7545 € - 12,7255 € 10 En stock
63.0 mm
Rueda con plato giratorio
60.0 kg
28,5926 € - 63,2041 € 28 En stock
100.0 mm
Rueda de plato fijo
80.0 kg
61,2865 € - 64,5123 € Solicite el plazo de entrega aquí
125.0 mm
Rueda gemela Linea
110.0 kg
30,5178 € - 67,4777 € 4 En stock
125.0 mm
Rueda con orificio para el perno
80.0 kg
6,5771 € - 6,9199 € 80 En stock
60.0 mm
Rueda con orificio para el perno
60.0 kg
11,0118 € - 24,3402 € 38 En stock
100.0 mm
Rueda con vástago roscado
80.0 kg
10,3467 € - 10,8881 € 1146 En stock
100.0 mm
Rueda con orificio para el perno
80.0 kg
10283332 8,0288 € - 17,7289 € 96 En stock
80.0 mm
Rueda con vástago roscado y freno
11,985 € - 26,4876 € 84 En stock
60.0 mm
Rueda con vástago roscado y freno
12,5244 € - 13,1873 € 12 En stock
125.0 mm
Rueda con orificio para el perno
80.0 kg
57,5343 € - 127,1805 € 8 En stock
125.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
80.0 kg
5,5323 € - 12,2296 € 128 En stock
50.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
6,971 € - 15,4229 € 113 En stock
63.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
31,9141 € - 70,5453 € 58 En stock
80.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
60.0 kg
18,9348 € - 41,847 € 50 En stock
60.0 mm
Rueda con plato giratorio
60.0 kg
20,7225 € - 45,8243 € 92 En stock
80.0 mm
Rueda con plato giratorio
60.0 kg
4,4897 € - 9,9245 € 1082 En stock
50.0 mm
Rueda con vástago roscado
35.0 kg
38,2716 € - 84,5931 € 19 En stock
125.0 mm
Rueda con plato giratorio
80.0 kg
9,8271 € - 21,7168 € 29 En stock
63.0 mm
Rueda con vástago roscado y freno
8,399 € - 18,5646 € 80 En stock
75.0 mm
Rueda con vástago roscado
60.0 kg
  • de 8
Rueda 63.0 mm 60.0 kg Fijación atornillable Gris oscuro

10269695

Rango de precios
12,7255 € - 5,7545 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris oscuro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda de plato fijo 100.0 mm 27.0 mm Blanco

10278239

Rango de precios
63,2041 € - 28,5926 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Nylon
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda Linea 125.0 mm 110.0 kg Orificio del perno PA Negro

10637449

Rango de precios
64,5123 € - 61,2865 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PU
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela Linea
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 125.0 mm 80.0 kg Orificio del perno Blanco

10276372

Rango de precios
67,4777 € - 30,5178 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio para el perno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 60.0 mm 60.0 kg Orificio del perno Gris

10269329

Rango de precios
6,9199 € - 6,5771 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio para el perno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda con vástago roscado 100.0 mm (D) 33.0 mm (A)

10283639

Rango de precios
24,3402 € - 11,0118 €

Niveles de existencias
38 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris oscuro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con vástago roscado
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
Rueda 100.0 mm 80.0 kg Orificio del perno Gris

10269343

Rango de precios
10,8881 € - 10,3467 €

Niveles de existencias
1146 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio para el perno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 80.0 mm 50.0 kg Vástago roscado Gris

10283332

Rango de precios
17,7289 € - 8,0288 €

Niveles de existencias
96 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con vástago roscado y freno
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
Rueda con vástago roscado y freno 60.0 mm 60.0 kg Gris

10283554

Rango de precios
26,4876 € - 11,985 €

Niveles de existencias
84 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con vástago roscado y freno
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
Rueda 125.0 mm 80.0 kg Orificio del perno Gris

10269350

Rango de precios
13,1873 € - 12,5244 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio para el perno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 125.0 mm 80.0 kg Fijación atornillable Blanco PA

10276495

Rango de precios
127,1805 € - 57,5343 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 50.0 mm 35.0 kg Fijación atornillable 47.0 mm Gris

10277751

Rango de precios
12,2296 € - 5,5323 €

Niveles de existencias
128 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 63.0 mm 40.0 kg Fijación atornillable 47.0 mm Gris

10277768

Rango de precios
15,4229 € - 6,971 €

Niveles de existencias
113 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Screw on
Rueda 80.0 mm 60.0 kg Fijación atornillable Blanco

10276471

Rango de precios
70,5453 € - 31,9141 €

Niveles de existencias
58 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 60.0 mm 60.0 kg Fijación atornillable Blanco

10276426

Rango de precios
41,847 € - 18,9348 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 80.0 mm 60.0 kg Fijación atornillable Blanco

10276433

Rango de precios
45,8243 € - 20,7225 €

Niveles de existencias
92 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda con vástago roscado 50.0 mm (D) 24.0 mm (A)

10283288

Rango de precios
9,9245 € - 4,4897 €

Niveles de existencias
1082 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con vástago roscado
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
Rueda 125.0 mm 80.0 kg Fijación atornillable Blanco

10276457

Rango de precios
84,5931 € - 38,2716 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda con vástago roscado 63.0 mm 60.0 kg Gris oscuro

10283660

Rango de precios
21,7168 € - 9,8271 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris oscuro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con vástago roscado y freno
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
Rueda con vástago roscado 75.0 mm (D) 28.0 mm (A)

10283615

Rango de precios
18,5646 € - 8,399 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris oscuro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con vástago roscado
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem