Menu Search

Ruedas médicas

En stock

Las ruedas médicas son fundamentales para la movilidad de los equipos en el sector sanitario, ya sea en hospitales, residencias, laboratorios, etc. En cualquier centro médico encontrará equipos portátiles, como monitores y dispositivos para pacientes, ventiladores, camas, carros y carretillas médicas, grúas, sillas de ruedas y otros que utilizan ruedas. Nuestra amplia gama incluye diferentes tipos de ruedas, como Levina, Linea, ruedas gemelas, giratorias, de plato fijo y otras. Estas ruedas se ofrecen en varios colores y materiales, como poliuretano, acero zincado y nylon. Hay una gran cantidad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.

Código De La Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
149 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de rueda Tipo de ruedecilla Capacidad de carga Compra
9,1395 € - 20,2147 € 39 En stock
100.0 mm
Rueda de plato fijo
80.0 kg
61,2865 € - 64,5123 € Solicite el plazo de entrega aquí
125.0 mm
Rueda gemela Linea
110.0 kg
5,9449 € - 13,1592 € 166 En stock
75.0 mm
Rueda con orificio para el perno
60.0 kg
10,3454 € - 22,8593 € 194 En stock
100.0 mm
Rueda con plato giratorio
80.0 kg
9,2876 € - 20,5321 € 37 En stock
63.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
60.0 kg
17,4856 € - 38,6524 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
Rueda Levina con freno
100.0 kg
17,8241 € - 39,3928 € 42 En stock
80.0 mm
Rueda de plato fijo
100.0 kg
5,7545 € - 12,7255 € 10 En stock
63.0 mm
Rueda con plato giratorio
60.0 kg
32,242 € - 71,2858 € 108 En stock
125.0 mm
Rueda de plato fijo
80.0 kg
7,2989 € - 16,1316 € 44 En stock
50.0 mm
Rueda gemela con vástago roscado
70.0 kg
4,5876 € - 10,1403 € 208 En stock
50.0 mm
Rueda con orificio para el perno
40.0 kg
18,5857 € - 41,0748 € 156 En stock
80.0 mm
Rueda con orificio para el perno
60.0 kg
11,107 € - 24,5518 € 258 En stock
50.0 mm
Rueda gemela Linea
100.0 kg
9,6049 € - 21,2302 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
Rueda con vástago roscado
10,8954 € - 24,0863 € 6 En stock
80.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
60.0 kg
18,4588 € - 40,7997 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
Rueda gemela Linea
100.0 kg
5,2546 € - 11,6147 € 83 En stock
60.0 mm
Rueda de plato fijo
60.0 kg
5,5045 € - 12,1674 € 536 En stock
80.0 mm
Rueda de plato fijo
60.0 kg
44,8828 € - 47,2447 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
Rueda gemela Linea
100.0 kg
12,5245 € - 27,6935 € 70 En stock
125.0 mm
Rueda con plato giratorio
80.0 kg
  • de 8
Rueda de plato fijo 100.0 mm 28.0 mm Gris

10269428

Rango de precios
20,2147 € - 9,1395 €

Niveles de existencias
39 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda Linea 125.0 mm 110.0 kg Orificio del perno PA Negro

10637449

Rango de precios
64,5123 € - 61,2865 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PU
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela Linea
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 75.0 mm 60.0 kg Orificio del perno Gris oscuro

10269534

Rango de precios
13,1592 € - 5,9449 €

Niveles de existencias
166 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris oscuro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio para el perno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 100.0 mm 80.0 kg Fijación atornillable Gris

10269459

Rango de precios
22,8593 € - 10,3454 €

Niveles de existencias
194 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 63.0 mm 60.0 kg Fijación atornillable Gris oscuro

10269756

Rango de precios
20,5321 € - 9,2876 €

Niveles de existencias
37 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris oscuro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 100.0 mm 100.0 kg Plato fijo del perno Gris

10193259

Rango de precios
38,6524 € - 17,4856 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    PP
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PU
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda Levina con freno
  • Tipo de montaje
    Plato fijo del perno
Rueda de plato fijo 80.0 mm 30.0 mm Blanco

10278215

Rango de precios
39,3928 € - 17,8241 €

Niveles de existencias
42 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Nylon
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 63.0 mm 60.0 kg Fijación atornillable Gris oscuro

10269695

Rango de precios
12,7255 € - 5,7545 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris oscuro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda de plato fijo 125.0 mm 27.0 mm Blanco

10278246

Rango de precios
71,2858 € - 32,242 €

Niveles de existencias
108 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Nylon
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda gemela 50.0 mm 70.0 kg Vástago roscado Gris

10292679

Rango de precios
16,1316 € - 7,2989 €

Niveles de existencias
44 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela con vástago roscado
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
  • Capacidad de carga
    70.0 kg
Rueda 50.0 mm 40.0 kg Orificio del perno Gris oscuro

10269510

Rango de precios
10,1403 € - 4,5876 €

Niveles de existencias
208 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris oscuro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio para el perno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 80.0 mm 60.0 kg Orificio del perno Blanco

10276358

Rango de precios
41,0748 € - 18,5857 €

Niveles de existencias
156 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio para el perno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda gemela 50.0 mm 100.0 kg Orificio ciego Negro

10193365

Rango de precios
24,5518 € - 11,107 €

Niveles de existencias
258 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PU
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela Linea
  • Tipo de montaje
    Blind Hole
Rueda con vástago roscado y freno 80.0 mm 60.0 kg Gris

10283523

Rango de precios
21,2302 € - 9,6049 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con vástago roscado
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
Rueda 80.0 mm 60.0 kg Fijación atornillable Gris

10269480

Rango de precios
24,0863 € - 10,8954 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda gemela 100.0 mm 100.0 kg Orificio ciego Negro

10193341

Rango de precios
40,7997 € - 18,4588 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PU
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela Linea
  • Tipo de montaje
    Blind Hole
Rueda de plato fijo 60.0 mm 20.0 mm Gris

10269404

Rango de precios
11,6147 € - 5,2546 €

Niveles de existencias
83 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda de plato fijo 80.0 mm 22.0 mm Gris oscuro

10269664

Rango de precios
12,1674 € - 5,5045 €

Niveles de existencias
536 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris oscuro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda Linea 100.0 mm 100.0 kg Orificio del perno PA Negro

10634400

Rango de precios
47,2447 € - 44,8828 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PU
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela Linea
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 125.0 mm 80.0 kg Fijación atornillable Gris

10269466

Rango de precios
27,6935 € - 12,5245 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado