Menu Search

Ruedas médicas

En stock

Las ruedas médicas son fundamentales para la movilidad de los equipos en el sector sanitario, ya sea en hospitales, residencias, laboratorios, etc. En cualquier centro médico encontrará equipos portátiles, como monitores y dispositivos para pacientes, ventiladores, camas, carros y carretillas médicas, grúas, sillas de ruedas y otros que utilizan ruedas. Nuestra amplia gama incluye diferentes tipos de ruedas, como Levina, Linea, ruedas gemelas, giratorias, de plato fijo y otras. Estas ruedas se ofrecen en varios colores y materiales, como poliuretano, acero zincado y nylon. Hay una gran cantidad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.

Código De La Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
149 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de rueda Tipo de ruedecilla Capacidad de carga Compra
13,741 € - 30,3803 € Solicite el plazo de entrega aquí
125.0 mm
Rueda Levina
100.0 kg
10,2608 € - 22,6689 € 154 En stock
50.0 mm
Rueda gemela con plato giratorio y freno
70.0 kg
2,5017 € - 5,5302 € 200 En stock
30.0 mm
Plato para rueda gemela
20.0 kg
2,6064 € - 5,7629 € 80 En stock
30.0 mm
Rueda gemela con vástago roscado
25.0 kg
4,069 € - 8,9931 € 140 En stock
40.0 mm
Rueda con vástago roscado y freno
11,0858 € - 24,52 € 148 En stock
50.0 mm
Rueda gemela con vástago roscado y freno
70.0 kg
7,5422 € - 16,6605 € 794 En stock
80.0 mm
Rueda con plato giratorio
3,6864 € - 8,1491 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
25.0 kg
3,6468 € - 8,0622 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
Plato para rueda con freno
25.0 kg
  • de 8
Rueda 125.0 mm 100.0 kg Plato fijo del perno Gris

10193266

Rango de precios
30,3803 € - 13,741 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    PP
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PU
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda Levina
  • Tipo de montaje
    Plato fijo del perno
Rueda gemela 50.0 mm 70.0 kg Fijación atornillable Gris

10292709

Rango de precios
22,6689 € - 10,2608 €

Niveles de existencias
154 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Capacidad de carga
    70.0 kg
Rueda 30.0 mm 20.0 kg Fijación atornillable Gris

10352014

Rango de precios
5,5302 € - 2,5017 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PP
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Plato para rueda gemela
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Pasador para rueda 30.0 mm (D) 22.0 mm (A)

10352021

Rango de precios
5,7629 € - 2,6064 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PP
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela con vástago roscado
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
Gris Rueda con pasador y freno Vástago roscado 40.0 mm

10352076

Rango de precios
8,9931 € - 4,069 €

Niveles de existencias
140 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PP
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con vástago roscado y freno
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
Rueda gemela 50.0 mm 70.0 kg Vástago roscado Gris

10292686

Rango de precios
24,52 € - 11,0858 €

Niveles de existencias
148 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela con vástago roscado y freno
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
  • Capacidad de carga
    70.0 kg
Rueda 80.0 mm 50.0 kg Fijación atornillable 47.0 mm Gris

10277775

Rango de precios
16,6605 € - 7,5422 €

Niveles de existencias
794 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Screw on
Rueda 40.0 mm 25.0 kg Orificio del perno Gris

10352069

Rango de precios
8,1491 € - 3,6864 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    PP
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 40.0 mm 25.0 kg Fijación atornillable Gris

10352052

Rango de precios
8,0622 € - 3,6468 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    PP
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Gris
  • Tipo de ruedecilla
    Plato para rueda con freno
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado