Menu Search

Ruedas para catering

En stock

Una opción ideal para la industria de la alimentación y la hostelería, estas ruedas para catering se utilizan probablemente en equipos como carros para azafatas, hornos y otros equipos de cocina portátiles, cubos de basura, unidades de cocina, estantes de almacenamiento y mucho más. Nuestra gama incluye cubiertas fabricadas con materiales como el poliuretano, el acero inoxidable y el nylon. Una variedad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.

Código De La Serie: SR5621 ,SR5630

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
9 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de rueda Tipo de ruedecilla Capacidad de carga Compra
20,7331 € - 45,8455 € 4 En stock
100.0 mm
Rueda con plato giratorio
150.0 kg
22,2457 € - 49,167 € 72 En stock
80.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
150.0 kg
27,1606 € - 28,5859 € 18 En stock
125.0 mm
Rueda de plato fijo
200.0 kg
20,8389 € - 46,0676 € 30 En stock
100.0 mm
Rueda de plato fijo
150.0 kg
19,2012 € - 20,2068 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
Rueda de plato fijo
150.0 kg
25,7048 € - 56,815 € 72 En stock
100.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
150.0 kg
33,2575 € - 73,5284 € 16 En stock
125.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
200.0 kg
27,7569 € - 29,2153 € Solicite el plazo de entrega aquí
125.0 mm
Rueda con plato giratorio
160.0 kg
17,274 € - 38,1869 € 77 En stock
80.0 mm
Rueda con plato giratorio
150.0 kg
Rueda 100.0 mm 150.0 kg Fijación atornillable Azul

10270172

Rango de precios
45,8455 € - 20,7331 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Azul
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 80.0 mm 150.0 kg Fijación atornillable Azul

10270196

Rango de precios
49,167 € - 22,2457 €

Niveles de existencias
72 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Azul
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda de plato fijo 125.0 mm 44.0 mm Azul

10292730

Rango de precios
28,5859 € - 27,1606 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Azul
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda de plato fijo 100.0 mm 40.0 mm Azul

10292723

Rango de precios
46,0676 € - 20,8389 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Azul
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda de plato fijo 80.0 mm 40.0 mm Azul

10292716

Rango de precios
20,2068 € - 19,2012 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Azul
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 100.0 mm 150.0 kg Fijación atornillable Azul

10270202

Rango de precios
56,815 € - 25,7048 €

Niveles de existencias
72 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Azul
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 125.0 mm 200.0 kg Fijación atornillable Azul

10270219

Rango de precios
73,5284 € - 33,2575 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Azul
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 125.0 mm 160.0 kg Fijación atornillable Azul

10270189

Rango de precios
29,2153 € - 27,7569 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Azul
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 80.0 mm 150.0 kg Fijación atornillable Azul

10270165

Rango de precios
38,1869 € - 17,274 €

Niveles de existencias
77 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Azul
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado