Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nuestros seguros magnéticos atornillables están disponibles en una variedad de tamaños y formas distintos, que ofrecen diferentes fuerzas de arrastre y diferentes orientaciones de montaje para satisfacer sus necesidades.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Material de la caja | Mecanismo de pestillo | Longitud general | Color | Tipo de montaje | Anchura general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,047 € - 11,16 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PBT
|
Pestillo
|
2.362 in
60.0 mm
|
Blanco
|
Screw On
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,6612 € - 1,4646 € | 35 En stock |
PS
|
Pestillo
|
1.772 in
45.0 mm
|
Blanco
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
2,7295 € - 6,0461 € | 8 En stock |
PS
|
Pestillo
|
2.205 in
56.0 mm
|
Marrón
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,3957 € - 5,2952 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
ABS
|
Pestillo
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
2,2454 € - 4,9697 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PS
|
Pestillo
|
1.89 in
48.0 mm
|
Marrón
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
12,1128 € - 26,78 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PBT
|
Pestillo
|
4.173 in
106.0 mm
|
Blanco
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,3957 € - 5,2952 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
ABS
|
Pestillo
|
1.772 in
45.0 mm
|
Blanco
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
3,1415 € - 6,9401 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PBT
|
Pestillo
|
1.339 in
34.0 mm
|
Gris
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
10,0837 € - 22,2892 € | 52 En stock |
POM
|
Pestillo
|
1.969 in
50.0 mm
|
Negro
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
5,0078 € - 11,0683 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
ABS
|
Pestillo
|
2.087 in
53.0 mm
|
Marfil
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
7,0967 € - 15,6869 € | 46 En stock |
ABS
|
Pestillo
|
2.52 in
64.0 mm
|
Negro
|
Screw On
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
2,5173 € - 5,564 € | 139 En stock |
PBT
|
Pestillo
|
1.339 in
34.0 mm
|
Blanco
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
7,4984 € - 16,5727 € | 81 En stock |
PP
|
Pestillo
|
1.772 in
45.0 mm
|
Blanco
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
12,8544 € - 28,4177 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
POM
|
Pestillo
|
2.48 in
63.0 mm
|
Gris
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
6,3502 € - 6,6844 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
ABS
|
Pestillo
|
1.693 in
43.0 mm
|
Marfil
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
10,0837 € - 22,2892 € | 29 En stock |
POM
|
Pestillo
|
1.969 in
50.0 mm
|
Blanco
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
6,0358 € - 13,3488 € | 77 En stock |
PA
|
Pestillo
|
2.913 in
74.0 mm
|
Blanco
|
Screw On
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
3,1003 € - 6,8515 € | 48 En stock |
ABS
|
Pestillo
|
1.693 in
43.0 mm
|
Negro
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
5,0078 € - 11,0683 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
ABS
|
Pestillo
|
2.087 in
53.0 mm
|
Negro
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
21,2798 € - 47,0401 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
POM
|
Pestillo
|
2.48 in
63.0 mm
|
Gris
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar