Menu Search

Separador aislante de circuito impreso

En stock

Estos separadores autoblocantes se encajan en la placa para facilitar el montaje y mantienen la separación incluso cuando se retira el tornillo. Están disponibles en muchas opciones de espaciado, tornillo y grosor del panel. Están disponibles en versiones estándar y apilables.

Código De La Serie: SR2765

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
101 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del cuerpo Diámetro interior Rango A de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,1256 € - 0,1522 € 145 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,1256 € - 0,1522 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
7.9 mm
0,1418 € - 0,1576 € 4953 En stock
4.7 mm
6.6 mm
3.1 mm
15.9 mm
0,138 € - 0,175 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,138 € - 0,175 € 2000 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
7.9 mm
0,1141 € - 0,1268 € 3119 En stock
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
3.2 mm
0,1256 € - 0,1522 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
9.5 mm
0,1256 € - 0,1522 € 431 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,1256 € - 0,1522 € 1970 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,1256 € - 0,1522 € 34129 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,138 € - 0,175 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,0898 € - 0,0945 € 9500 En stock
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.7 mm
0,0388 € - 0,0408 € 8397 En stock
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
3.0 mm
0,1256 € - 0,1522 € 2000 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
25.4 mm
0,1076 € - 0,1196 € 11023 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
9.5 mm
0,138 € - 0,175 € 2997 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
8.0 mm
0,138 € - 0,175 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
4.7 mm
0,1256 € - 0,1522 € 5596 En stock
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
6.4 mm
0,138 € - 0,175 € 2000 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.2 mm
0,1256 € - 0,1522 € 3000 En stock
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
25.4 mm
  • de 6
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-2 PA

10028254

Rango de precios
0,1522 € - 0,1256 €

Niveles de existencias
145 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 PA

10028285

Rango de precios
0,1522 € - 0,1256 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.1 mm 15.9 mm UL94 V-2 PA

10028551

Rango de precios
0,1576 € - 0,1418 €

Niveles de existencias
4953 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Apilaje
  • Diámetro del cuerpo
    6.6 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-0 PA

10028162

Rango de precios
0,175 € - 0,138 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-0 PA

10028209

Rango de precios
0,175 € - 0,138 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.3 mm 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028568

Rango de precios
0,1268 € - 0,1141 €

Niveles de existencias
3119 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Screw-Fit
  • Tipo
    Apilaje
  • Diámetro del cuerpo
    6.6 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 PA

10028292

Rango de precios
0,1522 € - 0,1256 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 PA

10028308

Rango de precios
0,1522 € - 0,1256 €

Niveles de existencias
431 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 PA

10028247

Rango de precios
0,1522 € - 0,1256 €

Niveles de existencias
1970 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 PA

10028322

Rango de precios
0,1522 € - 0,1256 €

Niveles de existencias
34129 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10028315

Rango de precios
0,175 € - 0,138 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 2.7 mm PA

10381618

Rango de precios
0,0945 € - 0,0898 €

Niveles de existencias
9500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 2.7 mm 3.0 mm PA

10381625

Rango de precios
0,0408 € - 0,0388 €

Niveles de existencias
8397 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    5.5 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 25.4 mm UL94 V-2 PA

10027875

Rango de precios
0,1522 € - 0,1256 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 9.5 mm UL94 V-2 PA

10027950

Rango de precios
0,1196 € - 0,1076 €

Niveles de existencias
11023 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 8.0 mm UL94 V-0 PA

10027943

Rango de precios
0,175 € - 0,138 €

Niveles de existencias
2997 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 4.7 mm UL94 V-0 PA

10027912

Rango de precios
0,175 € - 0,138 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 6.4 mm UL94 V-2 PA

10028032

Rango de precios
0,1522 € - 0,1256 €

Niveles de existencias
5596 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 3.2 mm UL94 V-0 PA

10027899

Rango de precios
0,175 € - 0,138 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.9 mm 25.4 mm UL94 V-2 PA

10028025

Rango de precios
0,1522 € - 0,1256 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con orificio
  • Tipo
    Sin apilamiento
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm