Estos separadores autoblocantes se encajan en la placa para facilitar el montaje y mantienen la separación incluso cuando se retira el tornillo. Están disponibles en muchas opciones de espaciado, tornillo y grosor del panel. Están disponibles en versiones estándar y apilables.
Código De La Serie: SR2765
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio A | Diámetro del cuerpo | Diámetro interior | Rango A de grosor del panel | Longitud del espaciador | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1336 € - 0,1484 € | 828 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0972 € - 0,1022 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
0,0388 € - 0,0408 € | 15989 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
0,1157 € - 0,1219 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.228 in
5.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
0,1194 € - 0,1258 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,1419 € - 0,1577 € | 1000 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,143 € - 0,1589 € | 2000 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,2529 € - 0,281 € | 3128 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0388 € - 0,0408 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
0,3008 € - 0,3343 € | 9000 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1877 € - 0,2086 € | 17085 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2061 € - 0,229 € | 384 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,1504 € - 0,1671 € | 3473 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1313 € - 0,1459 € | 149 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
10028759 | 0,1586 € - 0,1763 € | 618 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0,0898 € - 0,0945 € | 16000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,1047 € - 0,1103 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1975 € - 0,2195 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1634 € - 0,1815 € | 152021 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0898 € - 0,0945 € | 26449 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar