Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos espaciadores tienen un extremo hembra roscado que se monta de forma segura usando un tornillo. El extremo superior tiene una punta de flecha con bloqueo que sujeta la PCB.
Código De La Serie: SR2787
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio A | Distancia entre llaves | Rango A de grosor del panel | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3627 € - 0,3818 € | 1000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hembra
|
||
| 0,3725 € - 0,3921 € | 19 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 0,4322 € - 0,4549 € | 45190 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hembra
|
||
| 0,3725 € - 0,3921 € | 7090 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,567 € - 0,5969 € | 1000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hembra
|
||
| 0,3543 € - 0,3731 € | 10302 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
Hembra
|
||
| 0,1268 € - 0,1565 € | 25 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1.406 in
35.7 mm
|
|
||
| 0,1458 € - 0,18 € | 5000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 0,5184 € - 0,5458 € | 7958 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
| 0,3738 € - 0,3935 € | 1000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 0,5615 € - 0,5911 € | 1412 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hembra
|
||
| 0,531 € - 0,5589 € | 1000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
2.165 in
55.0 mm
|
Hembra
|
||
| 0,567 € - 0,5969 € | 1000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
2.165 in
55.0 mm
|
Hembra
|
||
| 0,3294 € - 0,3468 € | 1972 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.354 in
9.0 mm
|
Hembra
|
||
| 0,1268 € - 0,1565 € | 11600 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 0,6305 € - 0,6637 € | 5000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,3086 € - 0,3247 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hembra
|
||
| 0,3656 € - 0,3848 € | 1546 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hembra
|
||
| 0,4697 € - 0,4945 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hembra
|
||
| 0,2863 € - 0,3013 € | 1000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hembra
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar