Menu Search

Separador atornillable

En stock

Estos espaciadores tienen un extremo hembra roscado que se monta de forma segura usando un tornillo. El extremo superior tiene una punta de flecha con bloqueo que sujeta la PCB.

Código De La Serie: SR2787

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
206 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Distancia entre llaves Rango A de grosor del panel Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Tipo Compra
0,5823 € - 0,613 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
8.0 mm
M4
40.0 mm
Hembra
0,2863 € - 0,3013 € 4478 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
18.0 mm
Hembra
0,1268 € - 0,1565 € 5000 En stock
4.0 mm
7.9 mm
28.6 mm
0,1268 € - 0,1565 € 30000 En stock
4.0 mm
7.9 mm
12.7 mm
0,1268 € - 0,1565 € 14820 En stock
4.0 mm
7.9 mm
19.1 mm
0,1458 € - 0,18 € 930 En stock
4.0 mm
7.9 mm
28.6 mm
0,1458 € - 0,18 € 12640 En stock
4.0 mm
7.9 mm
25.4 mm
0,1458 € - 0,18 € 4900 En stock
4.0 mm
7.9 mm
22.2 mm
0,1458 € - 0,18 € 20045 En stock
4.0 mm
7.9 mm
9.5 mm
0,1268 € - 0,1565 € 12873 En stock
4.0 mm
7.9 mm
31.7 mm
0,1268 € - 0,1565 € 64720 En stock
4.0 mm
7.9 mm
9.5 mm
0,1458 € - 0,18 € 11036 En stock
4.0 mm
7.9 mm
15.9 mm
0,1268 € - 0,1565 € 308 En stock
4.0 mm
7.9 mm
15.9 mm
10175101 0,3753 € - 0,395 € 1470 En stock
4.0 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,3154 € - 0,332 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,3725 € - 0,3921 € 6927 En stock
4.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,531 € - 0,5589 € 1200 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
55.0 mm
Hembra
0,4921 € - 0,5179 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
8.0 mm
M4
30.0 mm
Hembra
0,5615 € - 0,5911 € 1968 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
25.0 mm
Hembra
0,2681 € - 0,2823 € 1800 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
7.0 mm
Hembra
  • de 11
Soporte con bloqueo a presión M4 40.0 mm Negro Nylon

10175156

Rango de precios
0,613 € - 0,5823 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M4 18.0 mm Negro Nylon

10175118

Rango de precios
0,3013 € - 0,2863 €

Niveles de existencias
4478 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión 28.6 mm Natural Nylon 6/6

10035603

Rango de precios
0,1565 € - 0,1268 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Natural
Soporte con bloqueo a presión 12.7 mm Natural Nylon 6/6

10035696

Rango de precios
0,1565 € - 0,1268 €

Niveles de existencias
30000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Natural
Soporte con bloqueo a presión 19.1 mm Natural Nylon 6/6

10035542

Rango de precios
0,1565 € - 0,1268 €

Niveles de existencias
14820 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Natural
Soporte con bloqueo a presión 28.6 mm Natural Nylon 6/6

10035610

Rango de precios
0,18 € - 0,1458 €

Niveles de existencias
930 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Natural
Soporte con bloqueo a presión 25.4 mm Natural Nylon 6/6

10035597

Rango de precios
0,18 € - 0,1458 €

Niveles de existencias
12640 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Natural
Soporte con bloqueo a presión 22.2 mm Natural Nylon 6/6

10035573

Rango de precios
0,18 € - 0,1458 €

Niveles de existencias
4900 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Natural
Soporte con bloqueo a presión 9.5 mm Natural Nylon 6/6

10035689

Rango de precios
0,18 € - 0,1458 €

Niveles de existencias
20045 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Natural
Soporte con bloqueo a presión 31.7 mm Natural Nylon 6/6

10035627

Rango de precios
0,1565 € - 0,1268 €

Niveles de existencias
12873 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Natural
Soporte con bloqueo a presión 9.5 mm Natural Nylon 6/6

10035672

Rango de precios
0,1565 € - 0,1268 €

Niveles de existencias
64720 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Natural
Soporte con bloqueo a presión 15.9 mm Natural Nylon 6/6

10035535

Rango de precios
0,18 € - 0,1458 €

Niveles de existencias
11036 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Natural
N/A 15.9 mm (L) Female Thread

10035528

Rango de precios
0,1565 € - 0,1268 €

Niveles de existencias
308 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Natural
Soporte con bloqueo a presión 15.0 mm Negro Nylon 6/6

10175101

Rango de precios
0,395 € - 0,3753 €

Niveles de existencias
1470 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión 15.0 mm Negro Nylon 6/6

10174944

Rango de precios
0,332 € - 0,3154 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión 8.0 mm Negro Nylon 6/6

10175064

Rango de precios
0,3921 € - 0,3725 €

Niveles de existencias
6927 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión M4 55.0 mm Negro Nylon

10175187

Rango de precios
0,5589 € - 0,531 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M4 30.0 mm Negro Nylon

10175149

Rango de precios
0,5179 € - 0,4921 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M4 25.0 mm Negro Nylon

10175132

Rango de precios
0,5911 € - 0,5615 €

Niveles de existencias
1968 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 7.0 mm Negro Nylon

10175057

Rango de precios
0,2823 € - 0,2681 €

Niveles de existencias
1800 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión