Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos espaciadores tienen un extremo hembra roscado que se monta de forma segura usando un tornillo. El extremo superior tiene una punta de flecha con bloqueo que sujeta la PCB.
Código De La Serie: SR2787
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio A | Distancia entre llaves | Rango A de grosor del panel | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1761 € - 1,238 € | 400 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,2911 € - 0,3064 € | 5490 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,8507 € - 0,8953 € | 13886 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,8677 € - 0,9131 € | 100 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,7229 € - 0,7605 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 1,2557 € - 1,3209 € | 300 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,3002 € - 0,3161 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,3543 € - 0,3731 € | 24772 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 0,7255 € - 0,7638 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,8169 € - 0,86 € | 94 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,0341 € - 0,036 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
Hembra
|
||
| 0,2515 € - 0,2648 € | 22866 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 1,1454 € - 1,2057 € | 16857 En stock |
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 1,3729 € - 1,4459 € | 89 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 1,0689 € - 1,1252 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,2148 € - 0,2261 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
M8
|
0.5 in
12.7 mm
|
Hembra
|
||
| 1,0063 € - 1,0594 € | 7659 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hembra
|
||
| 0,3364 € - 0,3541 € | 1000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,317 € - 0,3336 € | 3358 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hembra
|
||
| 0,5615 € - 0,5911 € | 1412 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hembra
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar