Menu Search

Separador atornillable

En stock

Estos espaciadores tienen un extremo hembra roscado que se monta de forma segura usando un tornillo. El extremo superior tiene una punta de flecha con bloqueo que sujeta la PCB.

Código De La Serie: SR2787

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
206 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Distancia entre llaves Rango A de grosor del panel Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Tipo Compra
0,4697 € - 0,4945 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
6.0 mm
M3
50.0 mm
Hembra
0,2863 € - 0,3013 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
20.0 mm
Hembra
0,7145 € - 0,7521 € 2396 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
25.0 mm
Hembra
0,3336 € - 0,351 € 27500 En stock
4.0 mm
8.0 mm
7.0 mm
0,4322 € - 0,4549 € 45190 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
25.0 mm
Hembra
0,3086 € - 0,3247 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
8.0 mm
M4
6.0 mm
Hembra
0,6305 € - 0,6637 € 5000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,3725 € - 0,3921 € 19 En stock
4.0 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,296 € - 0,3117 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,3154 € - 0,332 € 283 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
18.0 mm
Hembra
0,1458 € - 0,18 € 12640 En stock
4.0 mm
7.9 mm
25.4 mm
0,567 € - 0,5969 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
55.0 mm
Hembra
0,3294 € - 0,3468 € 1972 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
9.0 mm
Hembra
0,3793 € - 0,3994 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
6.0 mm
M3
40.0 mm
Hembra
0,3154 € - 0,332 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,3669 € - 0,3862 € 1946 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
20.0 mm
Hembra
0,3475 € - 0,3658 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,6269 € - 0,6599 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
55.0 mm
Hembra
0,2863 € - 0,3013 € 4478 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
18.0 mm
Hembra
0,317 € - 0,3336 € 680 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
7.0 mm
Hembra
  • de 11
Soporte con bloqueo a presión M3 50.0 mm Negro Nylon

10321898

Rango de precios
0,4945 € - 0,4697 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 20.0 mm Negro Nylon

10174951

Rango de precios
0,3013 € - 0,2863 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 25.0 mm Negro Nylon

10174456

Rango de precios
0,7521 € - 0,7145 €

Niveles de existencias
2396 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión 7.0 mm Negro Nylon 6/6

10174777

Rango de precios
0,351 € - 0,3336 €

Niveles de existencias
27500 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión M3 25.0 mm Negro Nylon

10174852

Rango de precios
0,4549 € - 0,4322 €

Niveles de existencias
45190 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M4 6.0 mm Negro Nylon 6/6

10321881

Rango de precios
0,3247 € - 0,3086 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
Soporte con bloqueo a presión 12.0 mm Negro Nylon 6/6

10430545

Rango de precios
0,6637 € - 0,6305 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión 15.0 mm Negro Nylon 6/6

10174562

Rango de precios
0,3921 € - 0,3725 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión 6.0 mm Negro Nylon 6/6

10175033

Rango de precios
0,3117 € - 0,296 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión M3 18.0 mm Negro Nylon

10174838

Rango de precios
0,332 € - 0,3154 €

Niveles de existencias
283 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión 25.4 mm Natural Nylon 6/6

10035597

Rango de precios
0,18 € - 0,1458 €

Niveles de existencias
12640 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Natural
Soporte con bloqueo a presión M3 55.0 mm Negro Nylon

10174647

Rango de precios
0,5969 € - 0,567 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M4 9.0 mm Negro Nylon

10174791

Rango de precios
0,3468 € - 0,3294 €

Niveles de existencias
1972 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 40.0 mm Negro Nylon

10174876

Rango de precios
0,3994 € - 0,3793 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión 15.0 mm Negro Nylon 6/6

10174944

Rango de precios
0,332 € - 0,3154 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión M4 20.0 mm Negro Nylon

10175125

Rango de precios
0,3862 € - 0,3669 €

Niveles de existencias
1946 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión 8.0 mm Negro Nylon 6/6

10175200

Rango de precios
0,3658 € - 0,3475 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión M3 55.0 mm Negro Nylon

10175026

Rango de precios
0,6599 € - 0,6269 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M4 18.0 mm Negro Nylon

10175118

Rango de precios
0,3013 € - 0,2863 €

Niveles de existencias
4478 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M4 7.0 mm Negro Nylon

10175194

Rango de precios
0,3336 € - 0,317 €

Niveles de existencias
680 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión