Menu Search

Separador de ajuste a presión

En stock

Estos espaciadores de ajuste a presión están diseñados para soportar placas de circuito con mucha carga. No se requiere orificio de paso en la placa, lo que permite un acceso fácil a la parte inferior de la placa. Cuentan con una base rebordeada para mantenerlos fijos.

Código De La Serie: SR6431

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
56 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura de cabezal de cierre Diámetro del orificio Grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,3186 € - 0,3449 € 20587 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1151 € - 0,1212 € 9973 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,3581 € - 0,378 € 4553 En stock
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
4.5 mm
0,3405 € - 0,3581 € 12478 En stock
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,3581 € - 0,378 € 5219 En stock
2.5 mm
1.9 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,3283 € - 0,3448 € 9900 En stock
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,067 € - 0,0706 € 10996 En stock
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,1381 € - 0,1454 € 16595 En stock
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
6.6 mm
0,067 € - 0,0706 € 2626 En stock
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,3581 € - 0,378 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,3186 € - 0,3449 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,336 € - 0,3537 € 1500 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,2107 € - 0,2341 € 28991 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,3437 € - 0,3614 € 1018 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,336 € - 0,3537 € 26 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,3725 € - 0,3924 € 6889 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.6 mm
0,3725 € - 0,3924 € 10072 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
6.5 mm
0,1789 € - 0,3286 € 13700 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,2169 € - 0,2411 € 52000 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1668 € - 0,1854 € 1159 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
  • de 3
Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022535

Rango de precios
0,3449 € - 0,3186 €

Niveles de existencias
20587 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte PCB 5.0 mm (H) PA UL94 V-2 Natural

10381533

Rango de precios
0,1212 € - 0,1151 €

Niveles de existencias
9973 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10184752

Rango de precios
0,378 € - 0,3581 €

Niveles de existencias
4553 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.1 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 3.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184721

Rango de precios
0,3581 € - 0,3405 €

Niveles de existencias
12478 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    5.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184745

Rango de precios
0,378 € - 0,3581 €

Niveles de existencias
5219 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    1.9 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 1.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10184677

Rango de precios
0,3448 € - 0,3283 €

Niveles de existencias
9900 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.1 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 3.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10381519

Rango de precios
0,0706 € - 0,067 €

Niveles de existencias
10996 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.7 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.2 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.6 mm PA UL94 V-2 Natural

10381540

Rango de precios
0,1454 € - 0,1381 €

Niveles de existencias
16595 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.7 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
Soporte con bloqueo a presión 1.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10381496

Rango de precios
0,0706 € - 0,067 €

Niveles de existencias
2626 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.7 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184615

Rango de precios
0,378 € - 0,3581 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
Soporte con bloqueo a presión 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022610

Rango de precios
0,3449 € - 0,3186 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 2.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184547

Rango de precios
0,3537 € - 0,336 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
Soporte con bloqueo a presión 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022504

Rango de precios
0,2341 € - 0,2107 €

Niveles de existencias
28991 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 3.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184578

Rango de precios
0,3614 € - 0,3437 €

Niveles de existencias
1018 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.2 mm
Soporte con bloqueo a presión 2.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184523

Rango de precios
0,3537 € - 0,336 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.2 mm
Soporte con bloqueo a presión 5.6 mm PA UL94 V-2 Natural

10184639

Rango de precios
0,3924 € - 0,3725 €

Niveles de existencias
6889 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10184653

Rango de precios
0,3924 € - 0,3725 €

Niveles de existencias
10072 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
Soporte con bloqueo a presión 2.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184554

Rango de precios
0,3286 € - 0,1789 €

Niveles de existencias
13700 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.2 mm
Soporte con bloqueo a presión 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022566

Rango de precios
0,2411 € - 0,2169 €

Niveles de existencias
52000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022641

Rango de precios
0,1854 € - 0,1668 €

Niveles de existencias
1159 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm