Estos espaciadores de ajuste a presión están diseñados para soportar placas de circuito con mucha carga. No se requiere orificio de paso en la placa, lo que permite un acceso fácil a la parte inferior de la placa. Cuentan con una base rebordeada para mantenerlos fijos.
Código De La Serie: SR6431
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Altura de cabezal de cierre | Diámetro del orificio | Grosor del panel | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2576 € - 0,2946 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | ||
| 0,3102 € - 0,3358 € | 7998 En stock | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.311 in
 
7.9 mm
 | ||
| 0,3197 € - 0,3357 € | 6816 En stock | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | ||
| 0,0653 € - 0,0688 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.106 in
 
2.7 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | ||
| 0,0653 € - 0,0688 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.106 in
 
2.7 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | ||
| 0,3487 € - 0,3681 € | 3016 En stock | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | ||
| 0,3102 € - 0,3358 € | 988 En stock | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.563 in
 
14.3 mm
 | ||
| 0,3347 € - 0,3519 € | 2818 En stock | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | ||
| 0,3627 € - 0,3821 € | 72 En stock | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.256 in
 
6.5 mm
 | ||
| 0,3412 € - 0,3594 € | 6140 En stock | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.138 in
 
3.5 mm
 | ||
| 0,3102 € - 0,3358 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.626 in
 
15.9 mm
 | ||
| 0,2112 € - 0,2347 € | 5000 En stock | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.311 in
 
7.9 mm
 | ||
| 0,1625 € - 0,1805 € | 1154 En stock | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.563 in
 
14.3 mm
 | ||
| 0,3272 € - 0,3444 € | 65 En stock | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | ||
| 0,1304 € - 0,1449 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | ||
| 0,3272 € - 0,3444 € | 1500 En stock | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | ||
| 0,3347 € - 0,3519 € | 10654 En stock | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.102 in
 
2.6 mm
 | ||
| 0,3197 € - 0,3357 € | 10000 En stock | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.083 in
 
2.1 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | ||
| 0,3487 € - 0,3681 € | 4553 En stock | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.083 in
 
2.1 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.177 in
 
4.5 mm
 | ||
| 0,0653 € - 0,0688 € | 10200 En stock | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.106 in
 
2.7 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | ||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar