Menu Search

Separador de ajuste a presión

En stock

Estos espaciadores de ajuste a presión están diseñados para soportar placas de circuito con mucha carga. No se requiere orificio de paso en la placa, lo que permite un acceso fácil a la parte inferior de la placa. Cuentan con una base rebordeada para mantenerlos fijos.

Código De La Serie: SR6431

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
55 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura de cabezal de cierre Diámetro del orificio Grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,2576 € - 0,2946 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
0,3102 € - 0,3358 € 7998 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,3197 € - 0,3357 € 6816 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,0653 € - 0,0688 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,0653 € - 0,0688 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,3487 € - 0,3681 € 3016 En stock
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,3102 € - 0,3358 € 988 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,3347 € - 0,3519 € 2818 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,3627 € - 0,3821 € 72 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
6.5 mm
0,3412 € - 0,3594 € 6140 En stock
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
0,3102 € - 0,3358 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,2112 € - 0,2347 € 5000 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1625 € - 0,1805 € 1154 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,3272 € - 0,3444 € 65 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.5 mm
0,1304 € - 0,1449 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,3272 € - 0,3444 € 1500 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,3347 € - 0,3519 € 10654 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.6 mm
0,3197 € - 0,3357 € 10000 En stock
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,3487 € - 0,3681 € 4553 En stock
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
4.5 mm
0,0653 € - 0,0688 € 10200 En stock
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
2.0 mm
  • de 3
Soporte con bloqueo a presión 1.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022474

Rango de precios
0,2946 € - 0,2576 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022573

Rango de precios
0,3358 € - 0,3102 €

Niveles de existencias
7998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 1.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10184516

Rango de precios
0,3357 € - 0,3197 €

Niveles de existencias
6816 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
Soporte con bloqueo a presión 3.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10381519

Rango de precios
0,0688 € - 0,0653 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.7 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.2 mm
Soporte con bloqueo a presión 1.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10381496

Rango de precios
0,0688 € - 0,0653 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.7 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184769

Rango de precios
0,3681 € - 0,3487 €

Niveles de existencias
3016 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    5.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022658

Rango de precios
0,3358 € - 0,3102 €

Niveles de existencias
988 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 3.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184578

Rango de precios
0,3519 € - 0,3347 €

Niveles de existencias
2818 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.2 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10184653

Rango de precios
0,3821 € - 0,3627 €

Niveles de existencias
72 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
Soporte con bloqueo a presión 3.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10184738

Rango de precios
0,3594 € - 0,3412 €

Niveles de existencias
6140 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022498

Rango de precios
0,3358 € - 0,3102 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022566

Rango de precios
0,2347 € - 0,2112 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022641

Rango de precios
0,1805 € - 0,1625 €

Niveles de existencias
1154 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 2.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10184530

Rango de precios
0,3444 € - 0,3272 €

Niveles de existencias
65 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022528

Rango de precios
0,1449 € - 0,1304 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 2.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184547

Rango de precios
0,3444 € - 0,3272 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
Soporte con bloqueo a presión 2.6 mm PA UL94 V-2 Natural

10184585

Rango de precios
0,3519 € - 0,3347 €

Niveles de existencias
10654 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.1 mm
Soporte con bloqueo a presión 1.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10184677

Rango de precios
0,3357 € - 0,3197 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.1 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10184752

Rango de precios
0,3681 € - 0,3487 €

Niveles de existencias
4553 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.1 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 2.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10381502

Rango de precios
0,0688 € - 0,0653 €

Niveles de existencias
10200 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.7 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.2 mm