Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.
Código De La Serie: SR2702
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Distancia entre llaves | Finalizar | Longitud de la rosca | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3559 € - 0,5007 € | 18718 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincado
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8631 € - 3,5563 € | 8698 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincado
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4315 € - 1,4661 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3127 € - 0,5084 € | 8952 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3818 € - 1,2979 € | 10910 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincado
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2255 € - 0,4101 € | 21500 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Chapado en níquel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2121 € - 0,388 € | 10570 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,3279 € - 1,263 € | 16060 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1945 € - 0,3515 € | 7600 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Chapado en níquel
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3945 € - 1,3465 € | 2960 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2884 € - 0,4056 € | 9017 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3813 € - 0,6212 € | 12199 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Chapado en níquel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,388 € - 0,546 € | 19630 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,4178 € - 0,5902 € | 10116 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,2906 € - 0,5305 € | 6463 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,3511 € - 1,2069 € | 44560 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3427 € - 0,4831 € | 5285 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,3321 € - 1,1286 € | 10559 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7827 € - 3,2242 € | 9417 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,4211 € - 0,5494 € | 1060 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar