Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos separadores están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Los separadores redondos son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y resultan ideales cuando se requiere una elevada fuerza mecánica. Además, ofrecen un espacio aislado y resistente para las aplicaciones electrónicas de alta potencia. Fabricados en nylon con insertos de latón y clasificados UL94 V-2.
Código De La Serie: SR2797
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud de la rosca interna | Diámetro del cuerpo | Tipo | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud de la rosca interna A | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,776 € - 1,8696 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Macho/Macho
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,776 € - 1,8696 € | 280 En stock |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Macho/Macho
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,1623 € - 2,2765 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Macho/Macho
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,2484 € - 2,3669 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Macho/Macho
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,5467 € - 1,6285 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Macho/Macho
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,3055 € - 2,4271 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Male
|
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,7329 € - 1,8233 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,776 € - 1,8696 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Macho/Macho
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,5467 € - 1,6285 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Macho/Macho
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,1137 € - 5,3827 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Macho/Macho
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,876 € - 1,9751 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Macho/Macho
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,3055 € - 2,4271 € | 200 En stock |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Macho/Macho
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,776 € - 1,8696 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Macho/Macho
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,0214 € - 1,0753 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,1786 € - 1,241 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,3281 € - 1,3982 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,4466 € - 1,523 € | 254 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,0085 € - 2,115 € | 61 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,9321 € - 0,9815 € | 98 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1786 € - 1,241 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar