Estos separadores están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Los separadores redondos son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y resultan ideales cuando se requiere una elevada fuerza mecánica. Además, ofrecen un espacio aislado y resistente para las aplicaciones electrónicas de alta potencia. Fabricados en nylon con insertos de latón y clasificados UL94 V-2.
Código De La Serie: SR2797
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud de la rosca interna | Diámetro del cuerpo | Tipo | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud de la rosca interna A | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,861 € - 0,9062 € | 200 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,1786 € - 1,241 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,1182 € - 2,2301 € | 200 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,9482 € - 2,0504 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,2937 € - 1,3626 € | 400 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0591 € - 1,114 € | 1598 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,8675 € - 0,9138 € | 762 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,7369 € - 6,0383 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8869 € - 0,9343 € | 1342 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,4336 € - 1,509 € | 1562 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,9547 € - 1,0042 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,3086 € - 3,483 € | 1990 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,2981 € - 1,3658 € | 2122 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,3368 € - 1,4067 € | 200 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,4466 € - 1,523 € | 254 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,4347 € - 1,51 € | 1878 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,2624 € - 2,3808 € | 291 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,3281 € - 1,3982 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9719 € - 1,0236 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,4896 € - 1,5682 € | 631 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar