Menu Search

Separadores de aislamiento redondos

En stock

Estos separadores están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Los separadores redondos son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y resultan ideales cuando se requiere una elevada fuerza mecánica. Además, ofrecen un espacio aislado y resistente para las aplicaciones electrónicas de alta potencia. Fabricados en nylon con insertos de latón y clasificados UL94 V-2.

Código De La Serie: SR2797

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
177 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud de la rosca interna Diámetro del cuerpo Tipo Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud de la rosca interna A Longitud del espaciador Compra
1,1786 € - 1,241 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
Macho/Macho
15.0 mm
1,3368 € - 1,4067 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
Macho/Macho
25.0 mm
1,4756 € - 1,5531 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
Macho/Macho
30.0 mm
0,9321 € - 0,9815 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
Macho/Macho
25.0 mm
0,9321 € - 0,9815 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
Macho/Macho
18.0 mm
1,4466 € - 1,523 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
Macho/Macho
40.0 mm
3,1601 € - 3,327 € 97 En stock
6.5 mm
Macho/Macho
25.0 mm
1,4466 € - 1,523 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
Macho/Macho
45.0 mm
1,3562 € - 1,4283 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
Macho/Macho
12.0 mm
1,2657 € - 1,3325 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
Macho/Macho
25.0 mm
1,5327 € - 1,6134 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
Macho/Macho
40.0 mm
1,1786 € - 1,241 € 258 En stock
6.5 mm
Macho/Macho
15.0 mm
1,0601 € - 1,1162 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
Macho/Macho
45.0 mm
0,8675 € - 0,9138 € 293 En stock
6.5 mm
Macho/Macho
10.0 mm
5,5334 € - 5,8251 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
Macho/Macho
20.0 mm
1,2657 € - 1,3325 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
Macho/Macho
20.0 mm
1,2657 € - 1,3325 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
Macho/Macho
25.0 mm
1,509 € - 1,5886 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
Macho/Macho
30.0 mm
1,1774 € - 1,2399 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
Macho/Macho
18.0 mm
1,0591 € - 1,114 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
Macho/Macho
40.0 mm
  • de 9
Separadores de macho a macho Redonda 8.0 mm M2.5 15.0 mm PA

10175965

Rango de precios
1,241 € - 1,1786 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separadores de macho a macho Redonda 8.0 mm M4 25.0 mm PA

10176528

Rango de precios
1,4067 € - 1,3368 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separadores de macho a macho Redonda 8.0 mm M4 30.0 mm PA

10176559

Rango de precios
1,5531 € - 1,4756 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separadores de macho a macho Redonda 6.5 mm M2.5 25.0 mm PA

10175903

Rango de precios
0,9815 € - 0,9321 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separadores de macho a macho Redonda 6.5 mm M3 18.0 mm PA

10176092

Rango de precios
0,9815 € - 0,9321 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separadores de macho a macho Redonda 8.0 mm M3 40.0 mm PA

10176399

Rango de precios
1,523 € - 1,4466 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separadores de macho a macho Redonda 6.5 mm M3 25.0 mm Nylon 6/6

10176146

Rango de precios
3,327 € - 3,1601 €

Niveles de existencias
97 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separadores de macho a macho Redonda 8.0 mm M3 45.0 mm PA

10176429

Rango de precios
1,523 € - 1,4466 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    45.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separadores de macho a macho Redonda 8.0 mm M3 12.0 mm PA

10176269

Rango de precios
1,4283 € - 1,3562 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separadores de macho a macho Redonda 8.0 mm M3 25.0 mm PA

10176344

Rango de precios
1,3325 € - 1,2657 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separadores de macho a macho Redonda 8.0 mm M4 40.0 mm PA

10176573

Rango de precios
1,6134 € - 1,5327 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separadores de macho a macho Redonda 6.5 mm M3 15.0 mm PA

10176085

Rango de precios
1,241 € - 1,1786 €

Niveles de existencias
258 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separadores de macho a macho Redonda 6.5 mm M3 45.0 mm PA

10176238

Rango de precios
1,1162 € - 1,0601 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
  • Longitud del espaciador
    45.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separadores de macho a macho Redonda 6.5 mm M3 10.0 mm Nylon 6/6

10176023

Rango de precios
0,9138 € - 0,8675 €

Niveles de existencias
293 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separadores de macho a macho Redonda 6.5 mm M2.5 20.0 mm PA

10321942

Rango de precios
5,8251 € - 5,5334 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separadores de macho a macho Redonda 8.0 mm M2.5 20.0 mm PA

10175989

Rango de precios
1,3325 € - 1,2657 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separadores de macho a macho Redonda 8.0 mm M2.5 25.0 mm PA

10175996

Rango de precios
1,3325 € - 1,2657 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separadores de macho a macho Redonda 6.5 mm M3 30.0 mm PA

10176177

Rango de precios
1,5886 € - 1,509 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separadores de macho a macho Redonda 8.0 mm M4 18.0 mm PA

10176474

Rango de precios
1,2399 € - 1,1774 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separadores de macho a macho Redonda 6.5 mm M3 40.0 mm PA

10176207

Rango de precios
1,114 € - 1,0591 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66