Menu Search

Separadores de aislamiento redondos

En stock

Estos separadores están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Los separadores redondos son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y resultan ideales cuando se requiere una elevada fuerza mecánica. Además, ofrecen un espacio aislado y resistente para las aplicaciones electrónicas de alta potencia. Fabricados en nylon con insertos de latón y clasificados UL94 V-2.

Código De La Serie: SR2797

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
177 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud de la rosca interna Diámetro del cuerpo Tipo Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud de la rosca interna A Longitud del espaciador Compra
1,3368 € - 1,4067 € 96 En stock
8.0 mm
Macho/Macho
20.0 mm
1,3895 € - 1,4628 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
Macho/Macho
30.0 mm
1,1786 € - 1,241 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M2.5
6.0 mm
15.0 mm
0,9321 € - 0,9815 € 98 En stock
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
M2.5
6.0 mm
20.0 mm
1,1786 € - 1,241 € 98 En stock
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M2.5
6.0 mm
10.0 mm
0,8675 € - 0,9138 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
M2.5
6.0 mm
15.0 mm
0,8675 € - 0,9138 € 60 En stock
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
M2.5
6.0 mm
10.0 mm
0,8621 € - 0,9073 € 265 En stock
6.5 mm
Macho/Macho
12.0 mm
0,8664 € - 0,9116 € 8300 En stock
7.5 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
7.5 mm
15.0 mm
0,8158 € - 0,8589 € 1300 En stock
7.5 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
7.5 mm
15.0 mm
0,8664 € - 0,9116 € 8700 En stock
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
20.0 mm
1,2528 € - 1,3196 € 70 En stock
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
30.0 mm
1,3099 € - 1,3787 € 100 En stock
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
35.0 mm
0,8158 € - 0,8589 € 9600 En stock
3.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
3.0 mm
6.0 mm
1,2292 € - 1,2937 € 596 En stock
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
10.0 mm
35.0 mm
1,2292 € - 1,2937 € 5999 En stock
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
30.0 mm
0,8158 € - 0,8589 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
8.0 mm
18.0 mm
1,2292 € - 1,2937 € 6571 En stock
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
25.0 mm
0,9321 € - 0,9815 € 12 En stock
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
25.0 mm
1,4326 € - 1,5079 € 89 En stock
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
6.0 mm
30.0 mm
  • de 9
Separadores de macho a macho Redonda 8.0 mm M4 20.0 mm PA

10176498

Rango de precios
1,4067 € - 1,3368 €

Niveles de existencias
96 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separadores de macho a macho Redonda 8.0 mm M3 30.0 mm PA

10176375

Rango de precios
1,4628 € - 1,3895 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M2.5 15.0 mm

10175941

Rango de precios
1,241 € - 1,1786 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    6.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M2.5 20.0 mm

10175873

Rango de precios
0,9815 € - 0,9321 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    6.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M2.5 10.0 mm

10175910

Rango de precios
1,241 € - 1,1786 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    6.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M2.5 15.0 mm

10175859

Rango de precios
0,9138 € - 0,8675 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    6.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M2.5 10.0 mm

10175828

Rango de precios
0,9138 € - 0,8675 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    6.0 mm
Separadores de macho a macho Redonda 6.5 mm M3 12.0 mm PA

10176054

Rango de precios
0,9073 € - 0,8621 €

Niveles de existencias
265 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico 8.0 mm M4 15.0 mm

10131190

Rango de precios
0,9116 € - 0,8664 €

Niveles de existencias
8300 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    7.5 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico 8.0 mm M4 15.0 mm

10131183

Rango de precios
0,8589 € - 0,8158 €

Niveles de existencias
1300 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    7.5 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico 8.0 mm M4 20.0 mm

10131237

Rango de precios
0,9116 € - 0,8664 €

Niveles de existencias
8700 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    10.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico 8.0 mm M4 30.0 mm

10131275

Rango de precios
1,3196 € - 1,2528 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    10.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico 8.0 mm M4 35.0 mm

10131282

Rango de precios
1,3787 € - 1,3099 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    10.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico 8.0 mm M4 6.0 mm

10131114

Rango de precios
0,8589 € - 0,8158 €

Niveles de existencias
9600 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    3.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico 6.0 mm M3 35.0 mm

10131077

Rango de precios
1,2937 € - 1,2292 €

Niveles de existencias
596 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    10.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico 8.0 mm M4 30.0 mm

10131268

Rango de precios
1,2937 € - 1,2292 €

Niveles de existencias
5999 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    10.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico 8.0 mm M4 18.0 mm

10131206

Rango de precios
0,8589 € - 0,8158 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    8.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico 8.0 mm M4 25.0 mm

10131244

Rango de precios
1,2937 € - 1,2292 €

Niveles de existencias
6571 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    10.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M3 25.0 mm

10176122

Rango de precios
0,9815 € - 0,9321 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    6.0 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M4 30.0 mm

10176535

Rango de precios
1,5079 € - 1,4326 €

Niveles de existencias
89 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    6.0 mm