Menu Search

Separadores de aislamiento redondos

En stock

Estos separadores están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Los separadores redondos son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y resultan ideales cuando se requiere una elevada fuerza mecánica. Además, ofrecen un espacio aislado y resistente para las aplicaciones electrónicas de alta potencia. Fabricados en nylon con insertos de latón y clasificados UL94 V-2.

Código De La Serie: SR2797

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
177 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud de la rosca interna Diámetro del cuerpo Tipo Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud de la rosca interna A Longitud del espaciador Compra
1,5467 € - 1,6285 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
M5
10.0 mm
25.0 mm
1,2657 € - 1,3325 € 97 En stock
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
20.0 mm
1,353 € - 1,4251 € 16038 En stock
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M4
6.0 mm
30.0 mm
0,861 € - 0,9062 € 200 En stock
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
12.0 mm
2,1182 € - 2,2301 € 200 En stock
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
10.0 mm
0,9321 € - 0,9815 € 98 En stock
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
25.0 mm
1,4347 € - 1,51 € 1878 En stock
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
20.0 mm
1,0591 € - 1,114 € 1598 En stock
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
45.0 mm
1,9482 € - 2,0504 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
15.0 mm
1,4336 € - 1,509 € 1562 En stock
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
40.0 mm
1,2937 € - 1,3626 € 400 En stock
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
12.0 mm
1,1786 € - 1,241 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M2.5
6.0 mm
10.0 mm
3,5379 € - 3,7241 € 565 En stock
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
M4
10.0 mm
50.0 mm
2,3636 € - 2,4874 € 288 En stock
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
M6
12.7 mm
30.0 mm
2,0085 € - 2,115 € 61 En stock
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M4
6.0 mm
50.0 mm
2,3055 € - 2,4271 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
M6
12.7 mm
45.0 mm
2,186 € - 2,3001 € 1100 En stock
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
M4
10.0 mm
25.0 mm
3,7101 € - 3,905 € 202 En stock
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
M6
12.7 mm
25.0 mm
1,6619 € - 1,749 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
M4
10.0 mm
30.0 mm
2,8792 € - 3,0309 € 66 En stock
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
M4
10.0 mm
20.0 mm
  • de 9
Separadores de macho a hembra Redonda 9.5 mm M5 25.0 mm

10176887

Rango de precios
1,6285 € - 1,5467 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
  • Diámetro del cuerpo
    9.5 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    10.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 8.0 mm M3 20.0 mm

10176320

Rango de precios
1,3325 € - 1,2657 €

Niveles de existencias
97 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    6.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 8.0 mm M4 30.0 mm

10176542

Rango de precios
1,4251 € - 1,353 €

Niveles de existencias
16038 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    6.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 6.5 mm M3 12.0 mm

10176047

Rango de precios
0,9062 € - 0,861 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    6.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 6.5 mm M3 10.0 mm

10176016

Rango de precios
2,2301 € - 2,1182 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
  • Longitud de la rosca interna
    6.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 105 °C
Separadores de macho a hembra Redonda 6.5 mm M3 25.0 mm

10176139

Rango de precios
0,9815 € - 0,9321 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    6.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 6.5 mm M3 20.0 mm

10176115

Rango de precios
1,51 € - 1,4347 €

Niveles de existencias
1878 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    6.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 6.5 mm M3 45.0 mm

10176221

Rango de precios
1,114 € - 1,0591 €

Niveles de existencias
1598 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    6.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 8.0 mm M3 15.0 mm

10176283

Rango de precios
2,0504 € - 1,9482 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    6.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 8.0 mm M3 40.0 mm

10176382

Rango de precios
1,509 € - 1,4336 €

Niveles de existencias
1562 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    6.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 8.0 mm M3 12.0 mm

10176252

Rango de precios
1,3626 € - 1,2937 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    6.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 8.0 mm M2.5 10.0 mm

10175927

Rango de precios
1,241 € - 1,1786 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    6.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 9.5 mm M4 50.0 mm

10176825

Rango de precios
3,7241 € - 3,5379 €

Niveles de existencias
565 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    9.5 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    10.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 12.7 mm M6 30.0 mm

10177051

Rango de precios
2,4874 € - 2,3636 €

Niveles de existencias
288 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
  • Diámetro del cuerpo
    12.7 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    12.7 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 8.0 mm M4 50.0 mm

10176627

Rango de precios
2,115 € - 2,0085 €

Niveles de existencias
61 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    6.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 12.7 mm M6 45.0 mm

10177112

Rango de precios
2,4271 € - 2,3055 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
  • Diámetro del cuerpo
    12.7 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    12.7 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 9.5 mm M4 25.0 mm

10176719

Rango de precios
2,3001 € - 2,186 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    9.5 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    10.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 12.7 mm M6 25.0 mm

10177037

Rango de precios
3,905 € - 3,7101 €

Niveles de existencias
202 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
  • Diámetro del cuerpo
    12.7 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    12.7 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 9.5 mm M4 30.0 mm

10176740

Rango de precios
1,749 € - 1,6619 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    9.5 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    10.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 9.5 mm M4 20.0 mm

10176696

Rango de precios
3,0309 € - 2,8792 €

Niveles de existencias
66 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    9.5 mm
  • Longitud de la rosca interna A
    10.0 mm