Menu Search

Separadores de LED

En stock

Estos separadores de LED se presentan en dos estilos para adaptarse a los LED T-1 y T-1 3/4. Separan el LED de la superficie de la placa. También minimizan la variación de movimiento y altura, garantizando la uniformidad del producto y la facilidad de producción.

Código De La Serie: SRLEDS1E

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Forma Color Material Tipo de LED compatible Altura general Compra
0,1043 € - 0,1287 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon 6/6
12.7 mm
0,0552 € - 0,0582 € 17207 En stock
Redonda
Negro
PVC
19.1 mm
0,0613 € - 0,0937 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon
19.1 mm
0,0539 € - 0,0815 € 810 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
12.7 mm
0,0539 € - 0,0815 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon 6/6
15.9 mm
0,0613 € - 0,0937 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon
4.8 mm
0,0539 € - 0,0815 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon 6/6
22.2 mm
0,0539 € - 0,0815 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0613 € - 0,0937 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon
22.2 mm
0,0613 € - 0,0937 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon
12.7 mm
0,0539 € - 0,0815 € 11968 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
4.8 mm
0,0521 € - 0,0548 € 31592 En stock
Redonda
Negro
PVC
15.9 mm
0,4365 € - 0,4594 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cuadrado
Negro
PVC
12.7 mm
0,3391 € - 0,357 € 1000 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
16.5 mm
0,0394 € - 0,0415 € 1012 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
7.1 mm
0,0405 € - 0,0427 € 23000 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
11.2 mm
1,219 € - 1,2831 € 568 En stock
Cilíndrico
Negro
PA
25.0 mm
0,0539 € - 0,0815 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon 6/6
22.2 mm
0,4156 € - 0,4375 € 1700 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
22.9 mm
0,3864 € - 0,4067 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon 6/6
14 mm
  • de 5
Separador de led 0.187 in 0.500 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10365434

Rango de precios
0,1287 € - 0,1043 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.7 mm
  • Altura general
    12.7 mm
Separador de led 4.8 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Negro

10110218

Rango de precios
0,0582 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
17207 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
  • Altura general
    19.1 mm
Separador de led 3.6 mm 19.1 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110119

Rango de precios
0,0937 € - 0,0613 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    19.1 mm
Separador de led 3.6 mm 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110188

Rango de precios
0,0815 € - 0,0539 €

Niveles de existencias
810 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    12.7 mm
Separador de led 3.6 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110089

Rango de precios
0,0815 € - 0,0539 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    15.9 mm
Separador de led 3.6 mm 4.8 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110157

Rango de precios
0,0937 € - 0,0613 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    4.8 mm
Separador de led 6.0 mm 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110300

Rango de precios
0,0815 € - 0,0539 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    22.2 mm
Separador de led 3.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110164

Rango de precios
0,0815 € - 0,0539 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    6.4 mm
Separador de led 6.0 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110317

Rango de precios
0,0937 € - 0,0613 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    22.2 mm
Separador de led 3.6 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110195

Rango de precios
0,0937 € - 0,0613 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    12.7 mm
Separador de led 6.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110348

Rango de precios
0,0815 € - 0,0539 €

Niveles de existencias
11968 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    4.8 mm
Separador de led 4.0 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Negro

10110010

Rango de precios
0,0548 € - 0,0521 €

Niveles de existencias
31592 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.0 mm
  • Altura general
    15.9 mm
Separador de led 12.7 mm PVC UL94 V-0 Negro

10320990

Rango de precios
0,4594 € - 0,4365 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Cuadrado
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Altura general
    12.7 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led 0.200 in 0.650 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10314074

Rango de precios
0,357 € - 0,3391 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    16.5 mm
Separador de led 0.200 in 0.280 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110492

Rango de precios
0,0415 € - 0,0394 €

Niveles de existencias
1012 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    7.1 mm
Separador de led 0.200 in 0.440 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110577

Rango de precios
0,0427 € - 0,0405 €

Niveles de existencias
23000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    11.2 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M5 25.0 mm

10368688

Rango de precios
1,2831 € - 1,219 €

Niveles de existencias
568 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Cilíndrico
  • Diámetro general
    10.0 mm
  • Altura general
    25.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Separador de led 3.6 mm 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110126

Rango de precios
0,0815 € - 0,0539 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    22.2 mm
Separador de led 0.200 in 0.900 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10314098

Rango de precios
0,4375 € - 0,4156 €

Niveles de existencias
1700 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    22.9 mm
Separador de led 0.200 in 0.550 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110607

Rango de precios
0,4067 € - 0,3864 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    14 mm