Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos separadores de LED se presentan en dos estilos para adaptarse a los LED T-1 y T-1 3/4. Separan el LED de la superficie de la placa. También minimizan la variación de movimiento y altura, garantizando la uniformidad del producto y la facilidad de producción.
Código De La Serie: SRLEDS1E
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Forma | Color | Material | Tipo de LED compatible | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2141 € - 0,2252 € | 2000 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.360 in
9.1 mm
|
||
| 0,0395 € - 0,0416 € | 2 En stock |
Redonda
|
Negro
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0409 € - 0,043 € | 966 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.600 in
15.2 mm
|
||
| 0,0613 € - 0,0937 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
Natural
|
Nylon
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0539 € - 0,0815 € | 55975 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0539 € - 0,0815 € | 2145 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2363 € - 0,2487 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.380 in
9.7 mm
|
||
| 0,1959 € - 0,2062 € | 15454 En stock |
Oblongo
|
Negro
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,219 € - 1,2831 € | 568 En stock |
Cilíndrico
|
Negro
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1959 € - 0,2062 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Oblongo
|
Negro
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3391 € - 0,357 € | 1000 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.650 in
16.5 mm
|
||
| 0,0539 € - 0,0815 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0521 € - 0,0548 € | 31592 En stock |
Redonda
|
Negro
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0552 € - 0,0582 € | 17207 En stock |
Redonda
|
Negro
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0613 € - 0,0937 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0539 € - 0,0815 € | 11968 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0416 € - 0,0438 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,2932 € - 0,3087 € | 3917 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
| 0,3516 € - 0,3702 € | 9294 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.160 in
4.1 mm
|
||
| 0,2877 € - 0,3028 € | 49 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.300 in
7.6 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar