Menu Search

Separadores de LED

En stock

Estos separadores de LED se presentan en dos estilos para adaptarse a los LED T-1 y T-1 3/4. Separan el LED de la superficie de la placa. También minimizan la variación de movimiento y altura, garantizando la uniformidad del producto y la facilidad de producción.

Código De La Serie: SRLEDS1E

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Forma Color Material Tipo de LED compatible Altura general Compra
0,2141 € - 0,2252 € 2000 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
9.1 mm
0,0395 € - 0,0416 € 2 En stock
Redonda
Negro
PVC
4.8 mm
0,0409 € - 0,043 € 966 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
15.2 mm
0,0613 € - 0,0937 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon
25.4 mm
0,0539 € - 0,0815 € 55975 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
19.1 mm
0,0539 € - 0,0815 € 2145 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
4.8 mm
0,2363 € - 0,2487 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon 6/6
9.7 mm
0,1959 € - 0,2062 € 15454 En stock
Oblongo
Negro
PVC
6.4 mm
1,219 € - 1,2831 € 568 En stock
Cilíndrico
Negro
PA
25.0 mm
0,1959 € - 0,2062 € Solicite el plazo de entrega aquí
Oblongo
Negro
PVC
9.5 mm
0,3391 € - 0,357 € 1000 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
16.5 mm
0,0539 € - 0,0815 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon 6/6
15.9 mm
0,0521 € - 0,0548 € 31592 En stock
Redonda
Negro
PVC
15.9 mm
0,0552 € - 0,0582 € 17207 En stock
Redonda
Negro
PVC
19.1 mm
0,0613 € - 0,0937 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon
12.7 mm
0,0539 € - 0,0815 € 11968 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
4.8 mm
0,0416 € - 0,0438 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon 6/6
19.1 mm
0,2932 € - 0,3087 € 3917 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
10.2 mm
0,3516 € - 0,3702 € 9294 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
4.1 mm
0,2877 € - 0,3028 € 49 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
7.6 mm
  • de 5
Separador de led 0.200 in 0.360 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110539

Rango de precios
0,2252 € - 0,2141 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    9.1 mm
Separador de led 4.8 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Negro

10110232

Rango de precios
0,0416 € - 0,0395 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
  • Altura general
    4.8 mm
Separador de led 0.200 in 0.600 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110614

Rango de precios
0,043 € - 0,0409 €

Niveles de existencias
966 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    15.2 mm
Separador de led 3.6 mm 25.4 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110133

Rango de precios
0,0937 € - 0,0613 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    25.4 mm
Separador de led 6.0 mm 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110287

Rango de precios
0,0815 € - 0,0539 €

Niveles de existencias
55975 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    19.1 mm
Separador de led 3.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110140

Rango de precios
0,0815 € - 0,0539 €

Niveles de existencias
2145 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    4.8 mm
Separador de led 0.200 in 0.380 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110546

Rango de precios
0,2487 € - 0,2363 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    9.7 mm
Separador de led 8.1 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Negro

10314135

Rango de precios
0,2062 € - 0,1959 €

Niveles de existencias
15454 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Oblongo
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Diámetro general
    8.1 mm
  • Altura general
    6.4 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M5 25.0 mm

10368688

Rango de precios
1,2831 € - 1,219 €

Niveles de existencias
568 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Cilíndrico
  • Diámetro general
    10.0 mm
  • Altura general
    25.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Separador de led 8.1 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Negro

10314142

Rango de precios
0,2062 € - 0,1959 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Oblongo
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Diámetro general
    8.1 mm
  • Altura general
    9.5 mm
Separador de led 0.200 in 0.650 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10314074

Rango de precios
0,357 € - 0,3391 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    16.5 mm
Separador de led 3.6 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110089

Rango de precios
0,0815 € - 0,0539 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    15.9 mm
Separador de led 4.0 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Negro

10110010

Rango de precios
0,0548 € - 0,0521 €

Niveles de existencias
31592 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.0 mm
  • Altura general
    15.9 mm
Separador de led 4.8 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Negro

10110218

Rango de precios
0,0582 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
17207 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
  • Altura general
    19.1 mm
Separador de led 3.6 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110195

Rango de precios
0,0937 € - 0,0613 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    12.7 mm
Separador de led 6.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110348

Rango de precios
0,0815 € - 0,0539 €

Niveles de existencias
11968 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    4.8 mm
Separador de led 0.200 in 0.750 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110621

Rango de precios
0,0438 € - 0,0416 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    19.1 mm
Separador de led 0.200 in 0.400 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110553

Rango de precios
0,3087 € - 0,2932 €

Niveles de existencias
3917 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    10.2 mm
Separador de led 0.200 in 0.160 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110430

Rango de precios
0,3702 € - 0,3516 €

Niveles de existencias
9294 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    4.1 mm
Separador de led 0.200 in 0.300 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110508

Rango de precios
0,3028 € - 0,2877 €

Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    7.6 mm