Menu Search

Separadores de LED

En stock

Estos separadores de LED se presentan en dos estilos para adaptarse a los LED T-1 y T-1 3/4. Separan el LED de la superficie de la placa. También minimizan la variación de movimiento y altura, garantizando la uniformidad del producto y la facilidad de producción.

Código De La Serie: SRLEDS1E

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Forma Color Material Tipo de LED compatible Altura general Compra
0,1068 € - 0,1125 € 408 En stock
Redonda
Negro
PVC
22.2 mm
0,0539 € - 0,0815 € 3892 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0395 € - 0,0416 € 2 En stock
Redonda
Negro
PVC
4.8 mm
0,061 € - 0,0642 € 2834 En stock
Redonda
Negro
PVC
22.2 mm
0,0394 € - 0,0415 € 1012 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
7.1 mm
0,0405 € - 0,0427 € 23000 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
11.2 mm
0,4156 € - 0,4375 € 1700 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
22.9 mm
0,2238 € - 0,2355 € 1000 En stock
Cuadrado
Negro
PVC
9.5 mm
0,0442 € - 0,0465 € 765 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
4.6 mm
0,4365 € - 0,4594 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cuadrado
Negro
PVC
9.5 mm
0,0613 € - 0,0937 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon
12.7 mm
0,0525 € - 0,0552 € 8500 En stock
Redonda
Negro
PVC
15.9 mm
0,3516 € - 0,3702 € 2849 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
3.6 mm
0,1959 € - 0,2062 € 1000 En stock
Oblongo
Negro
PVC
12.7 mm
0,2877 € - 0,3028 € 49 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
7.6 mm
0,0881 € - 0,1087 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
0,1043 € - 0,1287 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon 6/6
12.7 mm
0,2738 € - 0,2882 € 970 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
11.4 mm
0,0539 € - 0,0815 € 2145 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
4.8 mm
1,219 € - 1,2831 € 568 En stock
Cilíndrico
Negro
PA
25.0 mm
  • de 5
Separador de led 4.0 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Negro

10110034

Rango de precios
0,1125 € - 0,1068 €

Niveles de existencias
408 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.0 mm
  • Altura general
    22.2 mm
Separador de led 6.0 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110362

Rango de precios
0,0815 € - 0,0539 €

Niveles de existencias
3892 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    6.4 mm
Separador de led 4.8 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Negro

10110232

Rango de precios
0,0416 € - 0,0395 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
  • Altura general
    4.8 mm
Separador de led 4.8 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Negro

10110225

Rango de precios
0,0642 € - 0,061 €

Niveles de existencias
2834 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
  • Altura general
    22.2 mm
Separador de led 0.200 in 0.280 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110492

Rango de precios
0,0415 € - 0,0394 €

Niveles de existencias
1012 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    7.1 mm
Separador de led 0.200 in 0.440 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110577

Rango de precios
0,0427 € - 0,0405 €

Niveles de existencias
23000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    11.2 mm
Separador de led 0.200 in 0.900 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10314098

Rango de precios
0,4375 € - 0,4156 €

Niveles de existencias
1700 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    22.9 mm
Separador de led 9.5 mm PVC UL94 V-0 Negro

10320969

Rango de precios
0,2355 € - 0,2238 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Cuadrado
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Altura general
    9.5 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led 0.200 in 0.180 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110447

Rango de precios
0,0465 € - 0,0442 €

Niveles de existencias
765 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    4.6 mm
Separador de led 9.5 mm PVC UL94 V-0 Negro

10320983

Rango de precios
0,4594 € - 0,4365 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Cuadrado
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Altura general
    9.5 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led 6.0 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110409

Rango de precios
0,0937 € - 0,0613 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    12.7 mm
Separador de led 4.8 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Negro

10110201

Rango de precios
0,0552 € - 0,0525 €

Niveles de existencias
8500 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
  • Altura general
    15.9 mm
Separador de led 0.200 in 0.140 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110423

Rango de precios
0,3702 € - 0,3516 €

Niveles de existencias
2849 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    3.6 mm
Separador de led 8.1 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Negro

10314159

Rango de precios
0,2062 € - 0,1959 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Oblongo
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Diámetro general
    8.1 mm
  • Altura general
    12.7 mm
Separador de led 0.200 in 0.300 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110508

Rango de precios
0,3028 € - 0,2877 €

Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    7.6 mm
Separador de led 0.187 in 0.375 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10365427

Rango de precios
0,1087 € - 0,0881 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.7 mm
  • Altura general
    9.5 mm
Separador de led 0.187 in 0.500 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10365434

Rango de precios
0,1287 € - 0,1043 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.7 mm
  • Altura general
    12.7 mm
Separador de led 0.200 in 0.450 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110584

Rango de precios
0,2882 € - 0,2738 €

Niveles de existencias
970 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    11.4 mm
Separador de led 3.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110140

Rango de precios
0,0815 € - 0,0539 €

Niveles de existencias
2145 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    4.8 mm
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M5 25.0 mm

10368688

Rango de precios
1,2831 € - 1,219 €

Niveles de existencias
568 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Cilíndrico
  • Diámetro general
    10.0 mm
  • Altura general
    25.0 mm
  • Código de material
    3926909790