Menu Search

Separadores de LED

En stock

Estos separadores de LED se presentan en dos estilos para adaptarse a los LED T-1 y T-1 3/4. Separan el LED de la superficie de la placa. También minimizan la variación de movimiento y altura, garantizando la uniformidad del producto y la facilidad de producción.

Código De La Serie: SRLEDS1E

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Forma Color Material Tipo de LED compatible Altura general Compra
0,0539 € - 0,0815 € 15446 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
25.4 mm
0,2238 € - 0,2355 € 3753 En stock
Cuadrado
Negro
PVC
6.4 mm
0,0539 € - 0,0815 € 643 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
12.7 mm
0,061 € - 0,0642 € 2834 En stock
Redonda
Negro
PVC
22.2 mm
0,0539 € - 0,0815 € 810 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
12.7 mm
0,2154 € - 0,2268 € 232 En stock
Oblongo
Negro
PVC
19.1 mm
0,0613 € - 0,0937 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon
12.7 mm
0,0422 € - 0,0444 € 35457 En stock
Redonda
Negro
PVC
6.4 mm
0,0448 € - 0,0473 € 2875 En stock
Redonda
Negro
PVC
9.5 mm
0,0539 € - 0,0815 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon 6/6
19.1 mm
0,0539 € - 0,0815 € 980 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
0,2029 € - 0,2136 € 2000 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
8.6 mm
0,3864 € - 0,4067 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon 6/6
14 mm
0,2363 € - 0,2487 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon 6/6
9.7 mm
0,3391 € - 0,357 € 1000 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
16.5 mm
0,3516 € - 0,3702 € 16196 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
6.1 mm
0,1959 € - 0,2062 € 2774 En stock
Oblongo
Negro
PVC
4.8 mm
0,1959 € - 0,2062 € 2830 En stock
Oblongo
Negro
PVC
15.9 mm
0,2794 € - 0,2941 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cuadrado
Negro
PVC
6.4 mm
0,0613 € - 0,0937 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon
19.1 mm
  • de 5
Separador de led 6.0 mm 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110324

Rango de precios
0,0815 € - 0,0539 €

Niveles de existencias
15446 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    25.4 mm
Separador de led 6.4 mm PVC UL94 V-0 Negro

10320952

Rango de precios
0,2355 € - 0,2238 €

Niveles de existencias
3753 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Cuadrado
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Altura general
    6.4 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led 6.0 mm 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110393

Rango de precios
0,0815 € - 0,0539 €

Niveles de existencias
643 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    12.7 mm
Separador de led 4.8 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Negro

10110225

Rango de precios
0,0642 € - 0,061 €

Niveles de existencias
2834 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
  • Altura general
    22.2 mm
Separador de led 3.6 mm 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110188

Rango de precios
0,0815 € - 0,0539 €

Niveles de existencias
810 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    12.7 mm
Separador de led 8.1 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Negro

10314111

Rango de precios
0,2268 € - 0,2154 €

Niveles de existencias
232 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Oblongo
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Diámetro general
    8.1 mm
  • Altura general
    19.1 mm
Separador de led 6.0 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110409

Rango de precios
0,0937 € - 0,0613 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    12.7 mm
Separador de led 4.0 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Negro

10110058

Rango de precios
0,0444 € - 0,0422 €

Niveles de existencias
35457 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.0 mm
  • Altura general
    6.4 mm
Separador de led 4.8 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Negro

10110256

Rango de precios
0,0473 € - 0,0448 €

Niveles de existencias
2875 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
  • Altura general
    9.5 mm
Separador de led 3.6 mm 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110102

Rango de precios
0,0815 € - 0,0539 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    19.1 mm
Separador de led 3.6 mm 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110171

Rango de precios
0,0815 € - 0,0539 €

Niveles de existencias
980 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    9.5 mm
Separador de led 0.200 in 0.340 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110522

Rango de precios
0,2136 € - 0,2029 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    8.6 mm
Separador de led 0.200 in 0.550 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110607

Rango de precios
0,4067 € - 0,3864 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    14 mm
Separador de led 0.200 in 0.380 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110546

Rango de precios
0,2487 € - 0,2363 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    9.7 mm
Separador de led 0.200 in 0.650 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10314074

Rango de precios
0,357 € - 0,3391 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    16.5 mm
Separador de led 0.200 in 0.240 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110478

Rango de precios
0,3702 € - 0,3516 €

Niveles de existencias
16196 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    6.1 mm
Separador de led 8.1 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Negro

10314128

Rango de precios
0,2062 € - 0,1959 €

Niveles de existencias
2774 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Oblongo
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Diámetro general
    8.1 mm
  • Altura general
    4.8 mm
Separador de led 8.1 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Negro

10314104

Rango de precios
0,2062 € - 0,1959 €

Niveles de existencias
2830 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Oblongo
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Diámetro general
    8.1 mm
  • Altura general
    15.9 mm
Separador de led 6.4 mm PVC UL94 V-0 Negro

10320976

Rango de precios
0,2941 € - 0,2794 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Cuadrado
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Altura general
    6.4 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led 3.6 mm 19.1 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110119

Rango de precios
0,0937 € - 0,0613 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    19.1 mm