Estos separadores de LED se presentan en dos estilos para adaptarse a los LED T-1 y T-1 3/4. Separan el LED de la superficie de la placa. También minimizan la variación de movimiento y altura, garantizando la uniformidad del producto y la facilidad de producción.
Código De La Serie: SRLEDS1E
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Forma | Color | Material | Tipo de LED compatible | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0881 € - 0,1087 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0881 € - 0,1087 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| 0,1043 € - 0,1287 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0539 € - 0,0815 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0613 € - 0,0937 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 0,0431 € - 0,0453 € | 35932 En stock |
Redonda
|
Negro
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0539 € - 0,0815 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0613 € - 0,0937 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0613 € - 0,0937 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
Natural
|
Nylon
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0539 € - 0,0815 € | 55975 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0539 € - 0,0815 € | 3892 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0539 € - 0,0815 € | 15446 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0394 € - 0,0415 € | 1012 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.280 in
7.1 mm
|
||
| 0,0539 € - 0,0815 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,061 € - 0,0642 € | 2834 En stock |
Redonda
|
Negro
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0539 € - 0,0815 € | 3971 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1959 € - 0,2062 € | 1000 En stock |
Oblongo
|
Negro
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0539 € - 0,0815 € | 2145 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,3864 € - 0,4067 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.550 in
14 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar