Menu Search

Separadores de LED

En stock

Estos separadores de LED se presentan en dos estilos para adaptarse a los LED T-1 y T-1 3/4. Separan el LED de la superficie de la placa. También minimizan la variación de movimiento y altura, garantizando la uniformidad del producto y la facilidad de producción.

Código De La Serie: SRLEDS1E

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Forma Color Material Tipo de LED compatible Altura general Compra
0,0881 € - 0,1087 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
0,0539 € - 0,0815 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0613 € - 0,0937 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon
22.2 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon
9.5 mm
0,0431 € - 0,0453 € 35932 En stock
Redonda
Negro
PVC
9.5 mm
0,0613 € - 0,0937 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon
15.9 mm
0,0399 € - 0,042 € 2000 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
0,0521 € - 0,0548 € 31592 En stock
Redonda
Negro
PVC
15.9 mm
0,0552 € - 0,0582 € 17207 En stock
Redonda
Negro
PVC
19.1 mm
0,3864 € - 0,4067 € 170 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
12.7 mm
0,2141 € - 0,2252 € 2000 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
9.1 mm
0,3516 € - 0,3702 € 9294 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
4.1 mm
0,0539 € - 0,0815 € 11968 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
4.8 mm
0,2238 € - 0,2355 € 3753 En stock
Cuadrado
Negro
PVC
6.4 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon
22.2 mm
0,0539 € - 0,0815 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon 6/6
15.9 mm
0,0539 € - 0,0815 € 3971 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
15.9 mm
0,0613 € - 0,0937 € 400 En stock
Redonda
Natural
Nylon
4.8 mm
0,0539 € - 0,0815 € 2145 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
4.8 mm
0,0448 € - 0,0473 € 2875 En stock
Redonda
Negro
PVC
9.5 mm
  • de 5
Separador de led 0.187 in 0.375 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10365427

Rango de precios
0,1087 € - 0,0881 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.7 mm
  • Altura general
    9.5 mm
Separador de led 3.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110164

Rango de precios
0,0815 € - 0,0539 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    6.4 mm
Separador de led 6.0 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110317

Rango de precios
0,0937 € - 0,0613 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    22.2 mm
Separador de led 6.0 mm 9.5 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10638934


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    9.5 mm
Separador de led 4.0 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Negro

10110065

Rango de precios
0,0453 € - 0,0431 €

Niveles de existencias
35932 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.0 mm
  • Altura general
    9.5 mm
Separador de led 3.6 mm 15.9 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110096

Rango de precios
0,0937 € - 0,0613 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    15.9 mm
Separador de led 0.200 in 0.320 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110515

Rango de precios
0,042 € - 0,0399 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    8.1 mm
Separador de led 4.0 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Negro

10110010

Rango de precios
0,0548 € - 0,0521 €

Niveles de existencias
31592 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.0 mm
  • Altura general
    15.9 mm
Separador de led 4.8 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Negro

10110218

Rango de precios
0,0582 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
17207 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
  • Altura general
    19.1 mm
Separador de led 0.200 in 0.500 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110591

Rango de precios
0,4067 € - 0,3864 €

Niveles de existencias
170 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    12.7 mm
Separador de led 0.200 in 0.360 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110539

Rango de precios
0,2252 € - 0,2141 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    9.1 mm
Separador de led 0.200 in 0.160 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110430

Rango de precios
0,3702 € - 0,3516 €

Niveles de existencias
9294 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    4.1 mm
Separador de led 6.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110348

Rango de precios
0,0815 € - 0,0539 €

Niveles de existencias
11968 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    4.8 mm
Separador de led 6.4 mm PVC UL94 V-0 Negro

10320952

Rango de precios
0,2355 € - 0,2238 €

Niveles de existencias
3753 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Cuadrado
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Altura general
    6.4 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led 3.6 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10590003


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    22.2 mm
Separador de led 3.6 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110089

Rango de precios
0,0815 € - 0,0539 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    15.9 mm
Separador de led 6.0 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110270

Rango de precios
0,0815 € - 0,0539 €

Niveles de existencias
3971 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    15.9 mm
Separador de led 6.0 mm 4.8 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110355

Rango de precios
0,0937 € - 0,0613 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    4.8 mm
Separador de led 3.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110140

Rango de precios
0,0815 € - 0,0539 €

Niveles de existencias
2145 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    4.8 mm
Separador de led 4.8 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Negro

10110256

Rango de precios
0,0473 € - 0,0448 €

Niveles de existencias
2875 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
  • Altura general
    9.5 mm