Menu Search

Separadores de LED

En stock

Estos separadores de LED se presentan en dos estilos para adaptarse a los LED T-1 y T-1 3/4. Separan el LED de la superficie de la placa. También minimizan la variación de movimiento y altura, garantizando la uniformidad del producto y la facilidad de producción.

Código De La Serie: SRLEDS1E

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Forma Color Material Tipo de LED compatible Altura general Compra
0,049 € - 0,0516 € 2493 En stock
Redonda
Negro
PVC
12.7 mm
0,1068 € - 0,1125 € 408 En stock
Redonda
Negro
PVC
22.2 mm
0,0613 € - 0,0937 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon
15.9 mm
0,1987 € - 0,2092 € 42104 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
3 mm
0,0613 € - 0,0937 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon
4.8 mm
0,0613 € - 0,0937 € 15000 En stock
Redonda
Natural
Nylon
19.1 mm
0,0552 € - 0,0582 € 17207 En stock
Redonda
Negro
PVC
19.1 mm
0,0539 € - 0,0815 € 980 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
0,0613 € - 0,0937 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon
12.7 mm
0,0539 € - 0,0815 € 11968 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
4.8 mm
0,0539 € - 0,0815 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon 6/6
22.2 mm
0,0539 € - 0,0815 € 3892 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0539 € - 0,0815 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon 6/6
15.9 mm
0,0521 € - 0,0548 € 31592 En stock
Redonda
Negro
PVC
15.9 mm
0,1959 € - 0,2062 € 2830 En stock
Oblongo
Negro
PVC
15.9 mm
0,2794 € - 0,2941 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cuadrado
Negro
PVC
6.4 mm
0,0613 € - 0,0937 € 400 En stock
Redonda
Natural
Nylon
4.8 mm
0,0552 € - 0,0582 € 920 En stock
Redonda
Negro
PVC
19.1 mm
0,061 € - 0,0642 € 2834 En stock
Redonda
Negro
PVC
22.2 mm
0,4365 € - 0,4594 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cuadrado
Negro
PVC
12.7 mm
  • de 5
Separador de led 4.0 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Negro

10110072

Rango de precios
0,0516 € - 0,049 €

Niveles de existencias
2493 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.0 mm
  • Altura general
    12.7 mm
Separador de led 4.0 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Negro

10110034

Rango de precios
0,1125 € - 0,1068 €

Niveles de existencias
408 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.0 mm
  • Altura general
    22.2 mm
Separador de led 3.6 mm 15.9 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110096

Rango de precios
0,0937 € - 0,0613 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    15.9 mm
Separador de led 0.200 in 0.120 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110416

Rango de precios
0,2092 € - 0,1987 €

Niveles de existencias
42104 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    3 mm
Separador de led 3.6 mm 4.8 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110157

Rango de precios
0,0937 € - 0,0613 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    4.8 mm
Separador de led 6.0 mm 19.1 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110294

Rango de precios
0,0937 € - 0,0613 €

Niveles de existencias
15000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    19.1 mm
Separador de led 4.8 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Negro

10110218

Rango de precios
0,0582 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
17207 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
  • Altura general
    19.1 mm
Separador de led 3.6 mm 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110171

Rango de precios
0,0815 € - 0,0539 €

Niveles de existencias
980 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    9.5 mm
Separador de led 3.6 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110195

Rango de precios
0,0937 € - 0,0613 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    12.7 mm
Separador de led 6.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110348

Rango de precios
0,0815 € - 0,0539 €

Niveles de existencias
11968 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    4.8 mm
Separador de led 6.0 mm 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110300

Rango de precios
0,0815 € - 0,0539 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    22.2 mm
Separador de led 6.0 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110362

Rango de precios
0,0815 € - 0,0539 €

Niveles de existencias
3892 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    6.4 mm
Separador de led 3.6 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110089

Rango de precios
0,0815 € - 0,0539 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    15.9 mm
Separador de led 4.0 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Negro

10110010

Rango de precios
0,0548 € - 0,0521 €

Niveles de existencias
31592 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.0 mm
  • Altura general
    15.9 mm
Separador de led 8.1 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Negro

10314104

Rango de precios
0,2062 € - 0,1959 €

Niveles de existencias
2830 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Oblongo
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Diámetro general
    8.1 mm
  • Altura general
    15.9 mm
Separador de led 6.4 mm PVC UL94 V-0 Negro

10320976

Rango de precios
0,2941 € - 0,2794 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Cuadrado
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Altura general
    6.4 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led 6.0 mm 4.8 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110355

Rango de precios
0,0937 € - 0,0613 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    4.8 mm
Separador de led 4.0 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Negro

10110027

Rango de precios
0,0582 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
920 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.0 mm
  • Altura general
    19.1 mm
Separador de led 4.8 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Negro

10110225

Rango de precios
0,0642 € - 0,061 €

Niveles de existencias
2834 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
  • Altura general
    22.2 mm
Separador de led 12.7 mm PVC UL94 V-0 Negro

10320990

Rango de precios
0,4594 € - 0,4365 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Cuadrado
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Altura general
    12.7 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0