Menu Search

Separadores de LED

En stock

Estos separadores de LED se presentan en dos estilos para adaptarse a los LED T-1 y T-1 3/4. Separan el LED de la superficie de la placa. También minimizan la variación de movimiento y altura, garantizando la uniformidad del producto y la facilidad de producción.

Código De La Serie: SRLEDS1E

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Forma Color Material Tipo de LED compatible Altura general Compra
0,0473 € - 0,0497 € 116 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
10.7 mm
0,2071 € - 0,2179 € 9000 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
21.6 mm
  • de 5
Separador de led 0.200 in 0.420 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110560

Rango de precios
0,0497 € - 0,0473 €

Niveles de existencias
116 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    10.7 mm
Separador de led 0.200 in 0.850 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10314081

Rango de precios
0,2179 € - 0,2071 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    21.6 mm