Menu Search

Separadores roscados hexagonales

En stock

Estos espaciadores tienen un extremo macho roscado que se monta de forma segura usando una tuerca hexagonal. El extremo superior tiene una punta de bayoneta con bloqueo a presión que sujeta la PCB.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor del panel Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Compra
0,1944 € - 0,2221 € 7936 En stock
M3
9.5 mm
0,1944 € - 0,2221 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
11.1 mm
0,1065 € - 0,1184 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
0,2279 € - 0,2399 € 2968 En stock
M4
4.8 mm
0,2752 € - 0,2896 € 1058 En stock
M2.5
3.0 mm
0,1501 € - 0,158 € 4658 En stock
3.0 mm
0,1403 € - 0,1476 € 1455 En stock
M4
3.0 mm
0,206 € - 0,2353 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.2 mm
0,237 € - 0,2706 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
12.7 mm
0,2236 € - 0,2557 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.6 mm
0,2571 € - 0,2941 € 7168 En stock
M4 x 0.7
12.7 mm
0,228 € - 0,2587 € 693 En stock
7.9 mm
0,2134 € - 0,2426 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
0,2119 € - 0,2411 € 9 En stock
19.1 mm
0,206 € - 0,2353 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.9 mm
0,206 € - 0,2353 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
0,2851 € - 0,2995 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
9.5 mm
0,336 € - 0,3537 € 14150 En stock
M4
22.2 mm
0,1159 € - 0,1326 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.2 mm
0,206 € - 0,2353 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.2 mm
  • de 10
Soporte de tornillo y cerradura M3 UL94 V-2 9.5 mm PA

10017081

Rango de precios
0,2221 € - 0,1944 €

Niveles de existencias
7936 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 11.1 mm PA

10017166

Rango de precios
0,2221 € - 0,1944 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura #6-32 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10155905

Rango de precios
0,1184 € - 0,1065 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
  • Longitud del espaciador
    9.5 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 4.8 mm PA Natural

10010266

Rango de precios
0,2399 € - 0,2279 €

Niveles de existencias
2968 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.0 mm PA

10175255

Rango de precios
0,2896 € - 0,2752 €

Niveles de existencias
1058 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.0 mm Nylon 6/6

10175330

Rango de precios
0,158 € - 0,1501 €

Niveles de existencias
4658 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.0 mm PA

10175415

Rango de precios
0,1476 € - 0,1403 €

Niveles de existencias
1455 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    3.8 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 22.2 mm Nylon 6/6 Natural

10013809

Rango de precios
0,2353 € - 0,206 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 12.7 mm PA Natural

10011287

Rango de precios
0,2706 € - 0,237 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 x 0.7 UL94 V-2 28.6 mm Nylon 6/6

10016701

Rango de precios
0,2557 € - 0,2236 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Longitud del espaciador
    28.6 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-0 12.7 mm PA

10016787

Rango de precios
0,2941 € - 0,2571 €

Niveles de existencias
7168 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4 x 0.7
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 UL94 V-2 7.9 mm Nylon 6/6

10016862

Rango de precios
0,2587 € - 0,228 €

Niveles de existencias
693 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 3.2 mm Nylon 6/6

10016947

Rango de precios
0,2426 € - 0,2134 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
Soporte de tornillo y cerradura #8-32 19.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024195

Rango de precios
0,2411 € - 0,2119 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Longitud del espaciador
    19.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 15.9 mm Nylon 6/6

10109090

Rango de precios
0,2353 € - 0,206 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 12.7 mm Nylon 6/6

10109175

Rango de precios
0,2353 € - 0,206 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 9.5 mm PA

10119860

Rango de precios
0,2995 € - 0,2851 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 22.2 mm PA

10119945

Rango de precios
0,3537 € - 0,336 €

Niveles de existencias
14150 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte atornillado roscado 22.2 mm Ajuste roscado hembra

10108178

Rango de precios
0,1326 € - 0,1159 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte atornillado 22.2 mm Ajuste roscado hembra Nylon 6/6 Natural

10011218

Rango de precios
0,2353 € - 0,206 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm