Menu Search

Separadores roscados hexagonales

En stock

Estos espaciadores tienen un extremo macho roscado que se monta de forma segura usando una tuerca hexagonal. El extremo superior tiene una punta de bayoneta con bloqueo a presión que sujeta la PCB.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor del panel Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Compra
0,2219 € - 0,2336 € 3000 En stock
M3
12.7 mm
0,1638 € - 0,1724 € 1000 En stock
M2.5
15.0 mm
0,1367 € - 0,1438 € 1455 En stock
M4
3.0 mm
0,2246 € - 0,2364 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
3.2 mm
0,2006 € - 0,2291 € 18995 En stock
M4
19.1 mm
0,2006 € - 0,2291 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
22.2 mm
0,1474 € - 0,1552 € 1485 En stock
M2.5
20.0 mm
0,2307 € - 0,2635 € 203 En stock
M4
9.5 mm
0,2219 € - 0,2336 € 2968 En stock
M4
4.8 mm
0,268 € - 0,282 € 1056 En stock
M2.5
3.0 mm
0,2504 € - 0,2864 € 7168 En stock
M4 x 0.7
12.7 mm
0,222 € - 0,2519 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
7.9 mm
0,2598 € - 0,2734 € 4064 En stock
M3
15.9 mm
0,1892 € - 0,2163 € 2998 En stock
M4
15.9 mm
0,1892 € - 0,2163 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
12.7 mm
0,222 € - 0,2519 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
6.4 mm
0,2077 € - 0,2362 € 2997 En stock
M4
3.2 mm
0,1745 € - 0,1838 € 1354 En stock
M4
20.0 mm
0,1892 € - 0,2163 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
11.1 mm
0,2504 € - 0,2864 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4 x 0.7
35.7 mm
  • de 10
Soporte de tornillo y cerradura M3 12.7 mm PA Natural

10010242

Rango de precios
0,2336 € - 0,2219 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 15.0 mm PA

10175231

Rango de precios
0,1724 € - 0,1638 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.0 mm PA

10175415

Rango de precios
0,1438 € - 0,1367 €

Niveles de existencias
1455 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    3.8 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 3.2 mm PA Natural

10010259

Rango de precios
0,2364 € - 0,2246 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 19.1 mm PA Natural

10013786

Rango de precios
0,2291 € - 0,2006 €

Niveles de existencias
18995 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 22.2 mm PA Natural

10013809

Rango de precios
0,2291 € - 0,2006 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 20.0 mm PA

10175248

Rango de precios
0,1552 € - 0,1474 €

Niveles de existencias
1485 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 9.5 mm PA Natural

10011263

Rango de precios
0,2635 € - 0,2307 €

Niveles de existencias
203 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 4.8 mm PA Natural

10010266

Rango de precios
0,2336 € - 0,2219 €

Niveles de existencias
2968 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.0 mm PA

10175255

Rango de precios
0,282 € - 0,268 €

Niveles de existencias
1056 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-0 12.7 mm PA

10016787

Rango de precios
0,2864 € - 0,2504 €

Niveles de existencias
7168 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4 x 0.7
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 UL94 V-2 7.9 mm PA

10016862

Rango de precios
0,2519 € - 0,222 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 15.9 mm PA Natural

10010167

Rango de precios
0,2734 € - 0,2598 €

Niveles de existencias
4064 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 15.9 mm PA

10017128

Rango de precios
0,2163 € - 0,1892 €

Niveles de existencias
2998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 12.7 mm PA

10017173

Rango de precios
0,2163 € - 0,1892 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 UL94 V-2 6.4 mm PA

10016848

Rango de precios
0,2519 € - 0,222 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 3.2 mm PA

10016947

Rango de precios
0,2362 € - 0,2077 €

Niveles de existencias
2997 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 20.0 mm PA

10175408

Rango de precios
0,1838 € - 0,1745 €

Niveles de existencias
1354 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    3.8 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 UL94 V-2 11.1 mm PA

10017098

Rango de precios
0,2163 € - 0,1892 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-0 35.7 mm PA

10016725

Rango de precios
0,2864 € - 0,2504 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4 x 0.7
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm