Menu Search

Separadores roscados hexagonales

En stock

Estos espaciadores tienen un extremo macho roscado que se monta de forma segura usando una tuerca hexagonal. El extremo superior tiene una punta de bayoneta con bloqueo a presión que sujeta la PCB.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor del panel Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Compra
0,07 € - 0,0738 € 500 En stock
#6
4.9 mm
0,2006 € - 0,2291 € 3998 En stock
M4
19.1 mm
0,1129 € - 0,1291 € 18766 En stock
M4
15.9 mm
0,2307 € - 0,2635 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
9.5 mm
0,0826 € - 0,0869 € Solicite el plazo de entrega aquí
#6-32
9.5 mm
0,0403 € - 0,0424 € 3000 En stock
#6-32
4.8 mm
0,0453 € - 0,0476 € Solicite el plazo de entrega aquí
#6-32
6.4 mm
0,0369 € - 0,0388 € Solicite el plazo de entrega aquí
#6-32
11.1 mm
0,0403 € - 0,0424 € Solicite el plazo de entrega aquí
#6-32
7.9 mm
0,0369 € - 0,0388 € Solicite el plazo de entrega aquí
#6-32
3.2 mm
0,0403 € - 0,0424 € Solicite el plazo de entrega aquí
#6-32
12.7 mm
0,0415 € - 0,0437 € Solicite el plazo de entrega aquí
#6-32
15.9 mm
0,2613 € - 0,2903 € 1000 En stock
#8-32
22.2 mm
  • de 10
Separador fijado a tornillo 4.9 mm #6 UL94 V-2

10378830

Rango de precios
0,0738 € - 0,07 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte atornillado roscado 19.1 mm M4 Ajuste roscado hembra

10013724

Rango de precios
0,2291 € - 0,2006 €

Niveles de existencias
3998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte atornillado roscado 15.9 mm M4 Ajuste roscado hembra

10108147

Rango de precios
0,1291 € - 0,1129 €

Niveles de existencias
18766 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte atornillado roscado 9.5 mm M4 Ajuste roscado hembra

10011171

Rango de precios
0,2635 € - 0,2307 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 9.5 mm PA

10638682

Rango de precios
0,0869 € - 0,0826 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 6-32 4.8 mm UL94 V-2 PA

10024263

Rango de precios
0,0424 € - 0,0403 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 6-32 6.4 mm UL94 V-2 PA

10024270

Rango de precios
0,0476 € - 0,0453 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 6-32 11.1 mm UL94 V-2 PA

10024294

Rango de precios
0,0388 € - 0,0369 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 6-32 7.9 mm UL94 V-2 PA

10024287

Rango de precios
0,0424 € - 0,0403 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 6-32 3.2 mm UL94 V-2 PA

10024256

Rango de precios
0,0388 € - 0,0369 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 6-32 12.7 mm UL94 V-2 PA

10024300

Rango de precios
0,0424 € - 0,0403 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
N/A 15.9 mm (L) #6-32 Ajuste de rosca macho

10024249

Rango de precios
0,0437 € - 0,0415 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte atornillado 22.2 mm #8-32 Ajuste roscado hembra Nylon Natural

10365311

Rango de precios
0,2903 € - 0,2613 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #8-32
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm