Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos espaciadores tienen un extremo macho roscado que se monta de forma segura usando una tuerca hexagonal. El extremo superior tiene una punta de bayoneta con bloqueo a presión que sujeta la PCB.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Grosor del panel | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1892 € - 0,2163 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,2219 € - 0,2336 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2219 € - 0,2336 € | 4975 En stock |
|
M3
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2177 € - 0,249 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1892 € - 0,2163 € | 4900 En stock |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,268 € - 0,282 € | 1056 En stock |
|
M2.5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2177 € - 0,249 € | 5000 En stock |
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1892 € - 0,2163 € | 1903 En stock |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 10010181 | 0,2219 € - 0,2336 € | 998 En stock |
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
| 0,1892 € - 0,2163 € | 2998 En stock |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1892 € - 0,2163 € | 46 En stock |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1892 € - 0,2163 € | 2998 En stock |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3018 € - 0,3177 € | 531 En stock |
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1461 € - 0,1539 € | 5658 En stock |
|
M3
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2598 € - 0,2734 € | 4064 En stock |
|
M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1892 € - 0,2163 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1892 € - 0,2163 € | 998 En stock |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,2017 € - 0,2122 € | 820 En stock |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2307 € - 0,2635 € | 203 En stock |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1474 € - 0,1552 € | 1485 En stock |
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar