Menu Search

Separadores roscados hexagonales

En stock

Estos espaciadores tienen un extremo macho roscado que se monta de forma segura usando una tuerca hexagonal. El extremo superior tiene una punta de bayoneta con bloqueo a presión que sujeta la PCB.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor del panel Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Compra
0,1892 € - 0,2163 € 3000 En stock
M3
14.3 mm
0,2219 € - 0,2336 € 3000 En stock
M3
12.7 mm
0,2246 € - 0,2364 € 4000 En stock
M4
3.2 mm
0,1892 € - 0,2163 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
11.1 mm
0,2504 € - 0,2864 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
6.4 mm
0,2006 € - 0,2291 € 4779 En stock
M4
15.9 mm
0,2077 € - 0,2362 € 5000 En stock
M4
12.7 mm
0,1367 € - 0,1438 € 1000 En stock
M4
6.0 mm
0,2504 € - 0,2864 € 2800 En stock
M4
9.5 mm
0,1367 € - 0,1438 € 1373 En stock
M3
6.0 mm
0,2177 € - 0,249 € 1000 En stock
M4 x 0.7
28.6 mm
0,2006 € - 0,2291 € 4959 En stock
M4
9.5 mm
0,2307 € - 0,2635 € 798 En stock
M4
6.4 mm
0,2307 € - 0,2635 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
25.4 mm
0,2504 € - 0,2864 € 3000 En stock
M4 x 0.7
19.1 mm
0,207 € - 0,218 € 2421 En stock
M3
5.0 mm
0,2307 € - 0,2635 € 7100 En stock
M4
15.9 mm
0,2504 € - 0,2864 € 7168 En stock
M4 x 0.7
12.7 mm
0,1367 € - 0,1438 € 1498 En stock
M4
8.0 mm
0,2504 € - 0,2864 € 17266 En stock
M4
15.9 mm
  • de 10
Soporte de tornillo y cerradura M3 UL94 V-2 14.3 mm PA

10017111

Rango de precios
0,2163 € - 0,1892 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 12.7 mm PA Natural

10010242

Rango de precios
0,2336 € - 0,2219 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 3.2 mm PA Natural

10010259

Rango de precios
0,2364 € - 0,2246 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 11.1 mm PA

10017166

Rango de precios
0,2163 € - 0,1892 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 UL94 V-0 6.4 mm PA

10016855

Rango de precios
0,2864 € - 0,2504 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 15.9 mm PA Natural

10013762

Rango de precios
0,2291 € - 0,2006 €

Niveles de existencias
4779 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 12.7 mm PA

10017029

Rango de precios
0,2362 € - 0,2077 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 6.0 mm PA

10175439

Rango de precios
0,1438 € - 0,1367 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    3.8 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-0 9.5 mm PA

10017005

Rango de precios
0,2864 € - 0,2504 €

Niveles de existencias
2800 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 6.0 mm PA

10175354

Rango de precios
0,1438 € - 0,1367 €

Niveles de existencias
1373 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 28.6 mm PA

10016701

Rango de precios
0,249 € - 0,2177 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4 x 0.7
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 9.5 mm PA Natural

10011256

Rango de precios
0,2291 € - 0,2006 €

Niveles de existencias
4959 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 6.4 mm PA Natural

10011249

Rango de precios
0,2635 € - 0,2307 €

Niveles de existencias
798 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 25.4 mm PA Natural

10013823

Rango de precios
0,2635 € - 0,2307 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-0 19.1 mm PA

10016664

Rango de precios
0,2864 € - 0,2504 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4 x 0.7
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 5.0 mm PA

10175347

Rango de precios
0,218 € - 0,207 €

Niveles de existencias
2421 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 15.9 mm PA Natural

10013779

Rango de precios
0,2635 € - 0,2307 €

Niveles de existencias
7100 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-0 12.7 mm PA

10016787

Rango de precios
0,2864 € - 0,2504 €

Niveles de existencias
7168 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4 x 0.7
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 8.0 mm PA

10175446

Rango de precios
0,1438 € - 0,1367 €

Niveles de existencias
1498 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    3.8 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-0 15.9 mm PA

10016930

Rango de precios
0,2864 € - 0,2504 €

Niveles de existencias
17266 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm