Menu Search

Separadores roscados hexagonales

En stock

Estos espaciadores tienen un extremo macho roscado que se monta de forma segura usando una tuerca hexagonal. El extremo superior tiene una punta de bayoneta con bloqueo a presión que sujeta la PCB.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor del panel Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Compra
0,2504 € - 0,2864 € 2800 En stock
M4
9.5 mm
0,1367 € - 0,1438 € 1000 En stock
M4
6.0 mm
0,2307 € - 0,2635 € 7100 En stock
M4
15.9 mm
0,2006 € - 0,2291 € 4959 En stock
M4
9.5 mm
0,2177 € - 0,249 € 2098 En stock
M4 x 0.7
22.2 mm
0,2006 € - 0,2291 € 2000 En stock
#6-32
9.5 mm
0,2077 € - 0,2362 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
11.1 mm
0,222 € - 0,2519 € 693 En stock
M3
7.9 mm
0,2504 € - 0,2864 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
6.4 mm
0,2504 € - 0,2864 € 17266 En stock
M4
15.9 mm
0,1461 € - 0,1539 € 499 En stock
M4
5.0 mm
0,1367 € - 0,1438 € 1498 En stock
M4
8.0 mm
0,2006 € - 0,2291 € 4779 En stock
M4
15.9 mm
0,268 € - 0,282 € 30695 En stock
M4
7.9 mm
0,2177 € - 0,249 € 34668 En stock
M4 x 0.7
6.4 mm
0,2504 € - 0,2864 € 5901 En stock
M3
3.2 mm
0,2648 € - 0,2788 € 300 En stock
M4
6.4 mm
0,2177 € - 0,249 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4 x 0.7
35.7 mm
0,2504 € - 0,2864 € 41 En stock
M3
12.7 mm
0,222 € - 0,2519 € 41838 En stock
M3
15.9 mm
  • de 10
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-0 9.5 mm PA

10017005

Rango de precios
0,2864 € - 0,2504 €

Niveles de existencias
2800 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 6.0 mm PA

10175439

Rango de precios
0,1438 € - 0,1367 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    3.8 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 15.9 mm PA Natural

10013779

Rango de precios
0,2635 € - 0,2307 €

Niveles de existencias
7100 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 9.5 mm PA Natural

10011256

Rango de precios
0,2291 € - 0,2006 €

Niveles de existencias
4959 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 22.2 mm PA

10016671

Rango de precios
0,249 € - 0,2177 €

Niveles de existencias
2098 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4 x 0.7
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 9.5 mm PA

10109151

Rango de precios
0,2291 € - 0,2006 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 11.1 mm PA

10017012

Rango de precios
0,2362 € - 0,2077 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 UL94 V-2 7.9 mm PA

10016862

Rango de precios
0,2519 € - 0,222 €

Niveles de existencias
693 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 UL94 V-0 6.4 mm PA

10016855

Rango de precios
0,2864 € - 0,2504 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-0 15.9 mm PA

10016930

Rango de precios
0,2864 € - 0,2504 €

Niveles de existencias
17266 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 5.0 mm PA

10175422

Rango de precios
0,1539 € - 0,1461 €

Niveles de existencias
499 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    3.8 mm
Soporte de tornillo y cerradura 8.0 mm PA

10175446

Rango de precios
0,1438 € - 0,1367 €

Niveles de existencias
1498 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    3.8 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 15.9 mm PA Natural

10013762

Rango de precios
0,2291 € - 0,2006 €

Niveles de existencias
4779 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 7.9 mm PA

10119853

Rango de precios
0,282 € - 0,268 €

Niveles de existencias
30695 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 6.4 mm Nylon 6/6

10016732

Rango de precios
0,249 € - 0,2177 €

Niveles de existencias
34668 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap-Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4 x 0.7
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
N/A 3.2 mm (L) M3 Ajuste de rosca macho

10016817

Rango de precios
0,2864 € - 0,2504 €

Niveles de existencias
5901 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 6.4 mm PA

10119846

Rango de precios
0,2788 € - 0,2648 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 35.7 mm PA

10016718

Rango de precios
0,249 € - 0,2177 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4 x 0.7
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 UL94 V-0 12.7 mm PA

10016909

Rango de precios
0,2864 € - 0,2504 €

Niveles de existencias
41 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 UL94 V-2 15.9 mm PA

10016794

Rango de precios
0,2519 € - 0,222 €

Niveles de existencias
41838 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm