Menu Search

Separadores roscados hexagonales

En stock

Estos espaciadores tienen un extremo macho roscado que se monta de forma segura usando una tuerca hexagonal. El extremo superior tiene una punta de bayoneta con bloqueo a presión que sujeta la PCB.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor del panel Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Compra
0,2077 € - 0,2362 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
3.2 mm
0,311 € - 0,3272 € 17419 En stock
M4
19.1 mm
0,2006 € - 0,2291 € 1000 En stock
#6-32
15.9 mm
0,222 € - 0,2519 € 3619 En stock
M3
14.3 mm
0,222 € - 0,2519 € 2 En stock
M3
11.1 mm
0,2063 € - 0,2348 € 59 En stock
#8-32
19.1 mm
0,2328 € - 0,245 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
13.6 mm
0,2307 € - 0,2635 € Solicite el plazo de entrega aquí
#6-32
22.2 mm
0,2006 € - 0,2291 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
28.6 mm
0,226 € - 0,2379 € 88100 En stock
#6
9.6 mm
0,1129 € - 0,1291 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
12.7 mm
0,2006 € - 0,2291 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
22.2 mm
0,2063 € - 0,2348 € 1000 En stock
#8-32
22.2 mm
0,2063 € - 0,2348 € 4970 En stock
#8-32
9.5 mm
0,2006 € - 0,2291 € 2000 En stock
#6-32
22.2 mm
0,2006 € - 0,2291 € 6000 En stock
#6-32
6.4 mm
0,2776 € - 0,2916 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
9.5 mm
0,2219 € - 0,2337 € 5755 En stock
#6
12.7 mm
0,2435 € - 0,2564 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
25.4 mm
0,2307 € - 0,2635 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
12.7 mm
  • de 10
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 3.2 mm PA

10016947

Rango de precios
0,2362 € - 0,2077 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 19.1 mm PA

10119921

Rango de precios
0,3272 € - 0,311 €

Niveles de existencias
17419 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 15.9 mm PA

10109090

Rango de precios
0,2291 € - 0,2006 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 UL94 V-2 14.3 mm PA

10016916

Rango de precios
0,2519 € - 0,222 €

Niveles de existencias
3619 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 UL94 V-2 11.1 mm PA

10016886

Rango de precios
0,2519 € - 0,222 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 8-32 19.1 mm UL94 V-2 PA

10024195

Rango de precios
0,2348 € - 0,2063 €

Niveles de existencias
59 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #8-32
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte atornillado roscado 13.6 mm M4 Ajuste roscado hembra

10109236

Rango de precios
0,245 € - 0,2328 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 22.2 mm PA

10109120

Rango de precios
0,2635 € - 0,2307 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 28.6 mm PA

10109205

Rango de precios
0,2291 € - 0,2006 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Separador fijado a tornillo 9.6 mm #6 UL94 V-2

10184301

Rango de precios
0,2379 € - 0,226 €

Niveles de existencias
88100 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte atornillado roscado 12.7 mm M4 Ajuste roscado hembra

10108239

Rango de precios
0,1291 € - 0,1129 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte atornillado roscado 22.2 mm M4 Ajuste roscado hembra

10013748

Rango de precios
0,2291 € - 0,2006 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 8-32 22.2 mm UL94 V-2 PA

10024201

Rango de precios
0,2348 € - 0,2063 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #8-32
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte atornillado 8-32 9.5 mm UL94 V-2 PA

10024225

Rango de precios
0,2348 € - 0,2063 €

Niveles de existencias
4970 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #8-32
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 22.2 mm PA

10109113

Rango de precios
0,2291 € - 0,2006 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 6.4 mm PA

10109137

Rango de precios
0,2291 € - 0,2006 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura 9.5 mm PA

10119860

Rango de precios
0,2916 € - 0,2776 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Separador fijado a tornillo 12.7 mm #6 UL94 V-2

10184318

Rango de precios
0,2337 € - 0,2219 €

Niveles de existencias
5755 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte atornillado roscado 25.4 mm M4 Ajuste roscado hembra

10109212

Rango de precios
0,2564 € - 0,2435 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte atornillado roscado 12.7 mm M4 Ajuste roscado hembra

10011195

Rango de precios
0,2635 € - 0,2307 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm