Menu Search

Separadores

En stock

Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.

Código De La Serie: SR2702

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia entre llaves Finalizar Longitud de la rosca Longitud del espaciador Compra
3,8779 € - 4,0835 € 175 En stock
M6
10.0 mm
Zincado
12.0 mm
55.0 mm
1,8636 € - 1,9609 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
7.0 mm
Chapado en níquel
10.0 mm
55.0 mm
5,2353 € - 5,5116 € 50 En stock
M6
10.0 mm
Acero inoxidable
12.0 mm
60.0 mm
3,2919 € - 3,4666 € 977 En stock
M6
10.0 mm
Zincado
12.0 mm
60.0 mm
2,4562 € - 2,5844 € 76 En stock
M6
10.0 mm
Acero inoxidable
12.0 mm
30.0 mm
0,3127 € - 0,3294 € 600 En stock
M2
4.0 mm
Chapado en níquel
2.5 mm
5.0 mm
1,5564 € - 1,6381 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
5.5 mm
Chapado en níquel
10.0 mm
45.0 mm
1,154 € - 1,216 € 1349 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
10.0 mm
45.0 mm
0,4709 € - 0,4963 € 18829 En stock
M4
7.0 mm
Zincado
2.5 mm
5.0 mm
1,3021 € - 1,3707 € 2440 En stock
M3
5.0 mm
Zincado
10.0 mm
50.0 mm
3,5085 € - 3,6942 € 100 En stock
M5
8.0 mm
Chapado en níquel
10.0 mm
60.0 mm
6,5224 € - 6,8641 € 150 En stock
M8
13.0 mm
Zincado
15.0 mm
70.0 mm
1,6823 € - 1,7707 € 200 En stock
M3
5.5 mm
Chapado en níquel
10.0 mm
60.0 mm
0,3924 € - 0,4123 € 4300 En stock
M3
5.0 mm
Zincado
4.5 mm
9.0 mm
4,1541 € - 4,3729 € 299 En stock
M8
13.0 mm
Chapado en níquel
14.0 mm
20.0 mm
0,3857 € - 0,4056 € 1000 En stock
M2
4.0 mm
Zincado
5.0 mm
6.0 mm
2,7413 € - 2,8856 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
10.0 mm
Chapado en níquel
10.0 mm
10.0 mm
0,9074 € - 0,9561 € 1739 En stock
M4
7.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
15.0 mm
2,1135 € - 2,224 € 5200 En stock
M4
7.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
60.0 mm
0,9196 € - 0,9683 € 11217 En stock
M5
8.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
10.0 mm
  • de 36
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 55.0 mm

10226636

Rango de precios
4,0835 € - 3,8779 €

Niveles de existencias
175 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    55.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 55.0 mm

10226124

Rango de precios
1,9609 € - 1,8636 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    55.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 60.0 mm

10226650

Rango de precios
5,5116 € - 5,2353 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    60.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 60.0 mm

10226643

Rango de precios
3,4666 € - 3,2919 €

Niveles de existencias
977 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    60.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 30.0 mm

10226575

Rango de precios
2,5844 € - 2,4562 €

Niveles de existencias
76 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 5.0 mm

10225394

Rango de precios
0,3294 € - 0,3127 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    2.5 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 45.0 mm

10225882

Rango de precios
1,6381 € - 1,5564 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    45.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 45.0 mm

10096628

Rango de precios
1,216 € - 1,154 €

Niveles de existencias
1349 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    45.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 5.0 mm

10096673

Rango de precios
0,4963 € - 0,4709 €

Niveles de existencias
18829 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    2.5 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 50.0 mm

10225899

Rango de precios
1,3707 € - 1,3021 €

Niveles de existencias
2440 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 60.0 mm

10226445

Rango de precios
3,6942 € - 3,5085 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    60.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 70.0 mm

10226759

Rango de precios
6,8641 € - 6,5224 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    70.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 60.0 mm

10225950

Rango de precios
1,7707 € - 1,6823 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    60.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 9.0 mm

10225721

Rango de precios
0,4123 € - 0,3924 €

Niveles de existencias
4300 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    9.0 mm
  • Longitud de la rosca
    4.5 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 20.0 mm

10198889

Rango de precios
4,3729 € - 4,1541 €

Niveles de existencias
299 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    14.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 6.0 mm

10198933

Rango de precios
0,4056 € - 0,3857 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 10.0 mm

10638453

Rango de precios
2,8856 € - 2,7413 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 15.0 mm

10198483

Rango de precios
0,9561 € - 0,9074 €

Niveles de existencias
1739 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 60.0 mm

10198575

Rango de precios
2,224 € - 2,1135 €

Niveles de existencias
5200 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    60.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 10.0 mm

10198612

Rango de precios
0,9683 € - 0,9196 €

Niveles de existencias
11217 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel