Menu Search

Separadores

En stock

Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.

Código De La Serie: SR2702

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia entre llaves Finalizar Longitud de la rosca Longitud del espaciador Compra
0,3776 € - 1,2926 € 8630 En stock
M3
5.0 mm
Zincado
10.0 mm
35.0 mm
0,5239 € - 0,6831 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4;Self Tapping
7.0 mm
Chapado en níquel
10.0 mm
30.0 mm
0,3592 € - 0,5052 € 7516 En stock
M3
5.0 mm
Zincado
7.5 mm
15.0 mm
0,3028 € - 0,4277 € 13719 En stock
M3
5.0 mm
Zincado
5.0 mm
10.0 mm
0,2796 € - 0,3946 € 2100 En stock
M3
5.0 mm
Zincado
4.0 mm
8.0 mm
0,2841 € - 0,5195 € 746 En stock
M3;Self Tapping
6.0 mm
Chapado en níquel
5.0 mm
5.0 mm
0,4146 € - 1,4142 € 14325 En stock
M4
7.0 mm
Zincado
10.0 mm
20.0 mm
0,43 € - 0,5615 € 3229 En stock
M3
5.0 mm
Zincado
9.0 mm
20.0 mm
0,7605 € - 1,4923 € 717 En stock
M4;Self Tapping
7.0 mm
Zincado
10.0 mm
30.0 mm
0,3415 € - 0,4819 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
5.5 mm
Zincado
5.0 mm
10.0 mm
0,3797 € - 1,3021 € 58 En stock
M3
6.0 mm
Zinc
10.0 mm
0,3261 € - 0,5295 € 10782 En stock
M4;Self Tapping
5.5 mm
Chapado en níquel
5.0 mm
10.0 mm
0,3139 € - 0,4443 € 25350 En stock
M2.5
5.0 mm
Chapado en níquel
5.0 mm
10.0 mm
0,2111 € - 0,3869 € 219 En stock
M2.5
5.0 mm
Chapado en níquel
3.0 mm
6.0 mm
0,3547 € - 0,5007 € 1100 En stock
M4
7.0 mm
Chapado en níquel
2.5 mm
5.0 mm
0,5204 € - 1,775 € 13400 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
10.0 mm
40.0 mm
0,2918 € - 0,5328 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
5.5 mm
Chapado en níquel
7.5 mm
15.0 mm
0,262 € - 0,3703 € 16500 En stock
M3
5.0 mm
Zincado
2.5 mm
5.0 mm
0,3374 € - 1,1498 € 50 En stock
M3
6.0 mm
Zinc
5.0 mm
0,3338 € - 0,4697 € 24230 En stock
M3
5.0 mm
Zincado
6.0 mm
12.0 mm
  • de 36
Separadores de hembra a hembra 5.0 mm M3 35.0 mm Acero

20054243

Rango de precios
1,2926 € - 0,3776 €

Niveles de existencias
8630 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm 30.0 mm Acero suave

20054908

Rango de precios
0,6831 € - 0,5239 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra 5.0 mm M3 15.0 mm Acero

20054182

Rango de precios
0,5052 € - 0,3592 €

Niveles de existencias
7516 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    7.5 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra 5.0 mm M3 10.0 mm Acero

20054144

Rango de precios
0,4277 € - 0,3028 €

Niveles de existencias
13719 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra 5.0 mm M3 8.0 mm Acero

20054274

Rango de precios
0,3946 € - 0,2796 €

Niveles de existencias
2100 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra M3 5.0 mm Acero

20071271

Rango de precios
0,5195 € - 0,2841 €

Niveles de existencias
746 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    6.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra 7.0 mm M4 20.0 mm Acero

20054311

Rango de precios
1,4142 € - 0,4146 €

Niveles de existencias
14325 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra 5.0 mm M3 20.0 mm Acero

20054212

Rango de precios
0,5615 € - 0,43 €

Niveles de existencias
3229 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    9.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm 30.0 mm Acero

20054946

Rango de precios
1,4923 € - 0,7605 €

Niveles de existencias
717 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

20124496

Rango de precios
0,4819 € - 0,3415 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a macho M3 10.0 mm

20125400

Rango de precios
1,3021 € - 0,3797 €

Niveles de existencias
58 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    6.0 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Finalizar
    Zinc
  • Material completo
    Acero suave
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
Separadores de macho a hembra M3 10.0 mm Acero

20125356

Rango de precios
0,5295 € - 0,3261 €

Niveles de existencias
10782 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M2.5 10.0 mm

20124427

Rango de precios
0,4443 € - 0,3139 €

Niveles de existencias
25350 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M2.5 6.0 mm

20124410

Rango de precios
0,3869 € - 0,2111 €

Niveles de existencias
219 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    3.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M4 5.0 mm

20124588

Rango de precios
0,5007 € - 0,3547 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    2.5 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M3 40.0 mm

20124564

Rango de precios
1,775 € - 0,5204 €

Niveles de existencias
13400 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M3 15.0 mm

20124533

Rango de precios
0,5328 € - 0,2918 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    7.5 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 5.0 mm

20124472

Rango de precios
0,3703 € - 0,262 €

Niveles de existencias
16500 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    2.5 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a macho M3 5.0 mm

20125394

Rango de precios
1,1498 € - 0,3374 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    6.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Finalizar
    Zinc
  • Material completo
    Acero suave
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 12.0 mm

20124502

Rango de precios
0,4697 € - 0,3338 €

Niveles de existencias
24230 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado