Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.
Código De La Serie: SR2702
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Distancia entre llaves | Finalizar | Longitud de la rosca | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3735 € - 3,5504 € | 1510 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zincado
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 2,5446 € - 2,6771 € | 5179 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincado
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,9926 € - 1,0445 € | 174 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3924 € - 0,4123 € | 4300 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,1718 € - 1,2336 € | 13 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acero inoxidable
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4653 € - 0,4896 € | 13945 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincado
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,5431 € - 1,625 € | 13842 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zincado
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,0788 € - 1,1352 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5095 € - 0,5372 € | 8000 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,1341 € - 1,1938 € | 15 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,1517 € - 1,2116 € | 1100 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5703 € - 0,6002 € | 396 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincado
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,9507 € - 0,9992 € | 400 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acero inoxidable
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5405 € - 0,5693 € | 8900 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincado
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,6116 € - 1,6979 € | 138 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7119 € - 0,7494 € | 1332 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,8567 € - 0,9009 € | 9700 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,0048 € - 1,0579 € | 384 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3603 € - 0,3791 € | 30 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4377 € - 0,4598 € | 837 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar