Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.
Código De La Serie: SR2702
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Material | Finalizar | Tipo de rosca | Tipo | Longitud del espaciador | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0645 € - 1,1204 € | 97 En stock |
M3
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,3777 € - 1,4509 € | 27 En stock |
M4
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,6457 € - 1,7329 € | 760 En stock |
M4
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
4,30 € - 4,526 € | 4 En stock |
M6
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
0,762 € - 0,8018 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,5047 € - 1,5833 € | 10014 En stock |
M4
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,4893 € - 3,2939 € | 979 En stock |
M3
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
1,2528 € - 1,3196 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,299 € - 2,4196 € | 945 En stock |
M4
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
1,0935 € - 1,1517 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,7534 € - 0,7933 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,6887 € - 1,778 € | 900 En stock |
M6
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,9266 € - 0,9752 € | 2794 En stock |
M3
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,8115 € - 0,8545 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,7125 € - 0,7502 € | 13256 En stock |
M4
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,423 € - 0,4455 € | 166 En stock |
M3
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
5,6698 € - 5,9682 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Aluminio
|
Sin acabado
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
0,4994 € - 0,5253 € | 1326 En stock |
M3
|
Acero
|
Chapado en níquel
|
Metric
|
Male-Female Self-Tapping Spacer
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,6313 € - 2,7698 € | 300 En stock |
M6
|
Aluminio
|
Sin acabado
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,4467 € - 0,4704 € | 350 En stock |
M3
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar