Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.
Código De La Serie: SR2702
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Material | Finalizar | Tipo de rosca | Tipo | Longitud del espaciador | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5693 € - 1,6533 € | 1638 En stock |
M5
|
Acero inoxidable 303
|
Acero inoxidable
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,3109 € - 1,3797 € | 6052 En stock |
M5
|
Acero
|
Zincado
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,9288 € - 0,9773 € | 470 En stock |
M2
|
Acero inoxidable 303
|
Acero inoxidable
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,9783 € - 1,0301 € | 384 En stock |
M2
|
Acero inoxidable 303
|
Acero inoxidable
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,5101 € - 0,5371 € | 3200 En stock |
M3
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,2485 € - 1,3132 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Acero inoxidable 303
|
Acero inoxidable
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,0408 € - 1,0957 € | 100 En stock |
M2
|
Acero inoxidable 303
|
Acero inoxidable
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,5284 € - 0,5565 € | 200 En stock |
M3
|
Acero
|
Zincado
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
7,3191 € - 7,7064 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Acero
|
Zincado
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,5263 € - 0,5543 € | 10400 En stock |
M3
|
Acero
|
Zincado
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,6424 € - 1,7285 € | 1420 En stock |
M6
|
Acero
|
Zincado
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,5025 € - 1,5822 € | 35 En stock |
M6
|
Acero
|
Zincado
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,4961 € - 0,5231 € | 8000 En stock |
M2
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,1043 € - 1,1624 € | 15 En stock |
M2.5
|
Acero inoxidable 303
|
Acero inoxidable
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,663 € - 0,6985 € | 553 En stock |
M3
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,1214 € - 1,1797 € | 500 En stock |
M4
|
Acero inoxidable 303
|
Acero inoxidable
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,5553 € - 0,5844 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Acero
|
Zincado
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,5478 € - 0,5769 € | 1000 En stock |
M2
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,2162 € - 1,2786 € | 5144 En stock |
M5
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
6,9751 € - 7,3408 € | 340 En stock |
M8
|
Acero
|
Zincado
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar