Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.
Código De La Serie: SR2702
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Material | Finalizar | Tipo de rosca | Tipo | Longitud del espaciador | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6296 € - 1,7157 € | 150 En stock |
M6
|
Acero
|
Zincado
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,3132 € - 1,3841 € | 7600 En stock |
M5
|
Acero
|
Zincado
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,959 € - 2,0602 € | 311 En stock |
M6
|
Acero inoxidable 303
|
Acero inoxidable
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,9051 € - 0,9536 € | 1950 En stock |
M2
|
Acero inoxidable 303
|
Acero inoxidable
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,6931 € - 0,7297 € | 4032 En stock |
M4
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
1,2916 € - 1,3604 € | 450 En stock |
M2
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,453 € - 0,4767 € | 15145 En stock |
M3
|
Acero
|
Zincado
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,9257 € - 0,9729 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Acero inoxidable 303
|
Acero inoxidable
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,4724 € - 1,5499 € | 450 En stock |
M3
|
Acero inoxidable 303
|
Acero inoxidable
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,7739 € - 0,8148 € | 858 En stock |
M2.5
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2,0235 € - 2,1312 € | 1800 En stock |
M5
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,5779 € - 1,6597 € | 1250 En stock |
M6
|
Acero
|
Zincado
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,9319 € - 3,0869 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Acero
|
Zincado
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,8341 € - 0,8772 € | 9700 En stock |
M5
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,8533 € - 1,9504 € | 850 En stock |
M6
|
Acero inoxidable 303
|
Acero inoxidable
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,846 € - 0,8911 € | 3802 En stock |
M3
|
Acero
|
Zincado
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,7221 € - 1,8125 € | 11488 En stock |
M5
|
Acero inoxidable 303
|
Acero inoxidable
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,6941 € - 1,7847 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Acero inoxidable 303
|
Acero inoxidable
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,3132 € - 1,3841 € | 300 En stock |
M3
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,341 € - 1,41 € | 2550 En stock |
M5
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar