Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.
Código De La Serie: SR2702
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Material | Finalizar | Tipo de rosca | Tipo | Longitud del espaciador | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,0491 € - 6,3612 € | 158 En stock |
M8
|
Acero
|
Zincado
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,0504 € - 1,1053 € | 1354 En stock |
M2.5
|
Acero inoxidable 303
|
Acero inoxidable
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,1419 € - 1,2023 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
Acero inoxidable 303
|
Acero inoxidable
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,1679 € - 2,282 € | 1425 En stock |
M4
|
Acero inoxidable 303
|
Acero inoxidable
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,0107 € - 1,0645 € | 200 En stock |
M2
|
Acero inoxidable 303
|
Acero inoxidable
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,2506 € - 1,3153 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Acero inoxidable 303
|
Acero inoxidable
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
10200537 | 1,8878 € - 1,9869 € | 2185 En stock |
M6
|
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
10200339 | 2,0719 € - 2,1807 € | 20798 En stock |
M4
|
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3,0933 € - 3,257 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
6,3397 € - 6,6733 € | 105 En stock |
M8
|
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
0,9999 € - 1,0526 € | 4210 En stock |
M2.5
|
Acero inoxidable 303
|
Acero inoxidable
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,1935 € - 3,3614 € | 829 En stock |
M6
|
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4,5131 € - 4,7509 € | 878 En stock |
M6
|
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
3,6477 € - 3,8393 € | 61 En stock |
M6
|
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
3,8037 € - 4,004 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,512 € - 3,6972 € | 1125 En stock |
M8
|
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
3,4486 € - 3,6305 € | 900 En stock |
M8
|
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,2053 € - 3,3755 € | 252 En stock |
M6
|
Acero
|
Zincado
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
1,5025 € - 1,5822 € | 4757 En stock |
M4
|
Acero
|
Zincado
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
3,1666 € - 3,3347 € | 3749 En stock |
M5
|
Acero
|
Zincado
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar