Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.
Código De La Serie: SR2702
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Material | Finalizar | Tipo de rosca | Tipo | Longitud del espaciador | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,141 € - 1,2011 € | 313 En stock |
M3
|
Acero inoxidable 303
|
Acero inoxidable
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,409 € - 0,4305 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,3649 € - 0,3842 € | 2015 En stock |
M3
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,551 € - 0,5801 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,4445 € - 0,4671 € | 10 En stock |
M2
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,8718 € - 0,917 € | 607 En stock |
M3
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,9353 € - 0,9848 € | 278 En stock |
M3
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,4585 € - 0,4822 € | 2704 En stock |
M3
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
10197899 | 0,4014 € - 0,4218 € | 192 En stock |
M2.5
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0,4822 € - 0,5079 € | 8506 En stock |
M3
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,5327 € - 1,6134 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,8858 € - 0,9321 € | 200 En stock |
M4
|
Acero
|
Zincado
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,6501 € - 0,6845 € | 5460 En stock |
M5
|
Acero
|
Zincado
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,5187 € - 1,5983 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Acero
|
Zincado
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
1,1592 € - 1,2205 € | 579 En stock |
M6
|
Acero
|
Zincado
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,3303 € - 1,4002 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Acero
|
Zincado
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,9018 € - 2,002 € | 621 En stock |
M8
|
Acero
|
Zincado
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
10200032 | 1,101 € - 1,1592 € | 896 En stock |
M2.5
|
Acero inoxidable
|
Acero inoxidable
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1,4024 € - 1,4756 € | 500 En stock |
M6
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,114 € - 1,1732 € | 99 En stock |
M4
|
Acero
|
Zincado
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar