Menu Search

Separadores

En stock

Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.

Código De La Serie: SR2702

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
703 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Material Finalizar Tipo de rosca Tipo Longitud del espaciador Compra
1,0634 € - 1,1194 € 598 En stock
M3
Latón
Chapado en níquel
Metric
Espaciador reducido macho - hembra,
50.0 mm
1,2378 € - 1,3024 € 232 En stock
M6
Acero
Zincado
Metric
Espaciador reducido macho - hembra,
40.0 mm
2,143 € - 2,256 € 500 En stock
M8
Acero
Zincado
Metric
Espaciador reducido macho - hembra,
50.0 mm
0,6522 € - 0,6856 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Latón
Chapado en níquel
Metric
Espaciador reducido macho - hembra,
8.0 mm
2,2732 € - 2,3937 € 350 En stock
M6
Acero inoxidable 303
Acero inoxidable
Metric
Female-Female Spacer
25.0 mm
0,4746 € - 0,5004 € 10600 En stock
M4
Acero
Zincado
Metric
Female-Female Spacer
13.0 mm
1,2118 € - 1,2765 € 7105 En stock
M2
Latón
Chapado en níquel
Metric
Female-Female Spacer
30.0 mm
1,9438 € - 2,0472 € 3679 En stock
M5
Acero inoxidable 303
Acero inoxidable
Metric
Female-Female Spacer
25.0 mm
0,5887 € - 0,6199 € 18500 En stock
M5
Acero
Zincado
Metric
Female-Female Spacer
10.0 mm
0,4111 € - 0,4327 € 1998 En stock
M2
Latón
Chapado en níquel
Metric
Female-Female Spacer
12.0 mm
1,6037 € - 1,6877 € 349 En stock
M5
Latón
Chapado en níquel
Metric
Female-Female Spacer
30.0 mm
6,114 € - 6,4364 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Acero
Zincado
Metric
Female-Female Spacer
35.0 mm
0,3347 € - 0,3519 € 2168 En stock
M2
Latón
Chapado en níquel
Metric
Female-Female Spacer
8.0 mm
1,4057 € - 1,4811 € 25 En stock
M3
Acero inoxidable 303
Acero inoxidable
Metric
Female-Female Spacer
30.0 mm
0,6081 € - 0,6393 € 200 En stock
M3
Acero
Zincado
Metric
Female-Female Spacer
35.0 mm
2,2991 € - 2,4196 € 250 En stock
M5
Acero inoxidable 303
Acero inoxidable
Metric
Female-Female Spacer
40.0 mm
1,8663 € - 1,9631 € 50 En stock
M4
Acero inoxidable 303
Acero inoxidable
Metric
Female-Female Spacer
30.0 mm
1,6103 € - 1,6964 € 3542 En stock
M5
Acero
Zincado
Metric
Female-Female Spacer
35.0 mm
0,5597 € - 0,5887 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Acero
Zincado
Metric
Female-Female Spacer
30.0 mm
0,7114 € - 0,7491 € 4700 En stock
M2.5
Latón
Chapado en níquel
Metric
Female-Female Spacer
35.0 mm
  • de 36
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 50.0 mm

10198193

Rango de precios
1,1194 € - 1,0634 €

Niveles de existencias
598 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Tipo de rosca
    Metric
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 40.0 mm

10199831

Rango de precios
1,3024 € - 1,2378 €

Niveles de existencias
232 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de rosca
    Metric
Separadores de macho a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 50.0 mm

10199961

Rango de precios
2,256 € - 2,143 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
  • Longitud de la rosca
    14.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de rosca
    Metric
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10198261

Rango de precios
0,6856 € - 0,6522 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Tipo de rosca
    Metric
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 25.0 mm

10226551

Rango de precios
2,3937 € - 2,2732 €

Niveles de existencias
350 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Tipo de rosca
    Metric
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 13.0 mm

10226032

Rango de precios
0,5004 € - 0,4746 €

Niveles de existencias
10600 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    13.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.5 mm
  • Longitud de la rosca interna
    6.5 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de rosca
    Metric
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 30.0 mm

10225547

Rango de precios
1,2765 € - 1,2118 €

Niveles de existencias
7105 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Tipo de rosca
    Metric
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 25.0 mm

10226292

Rango de precios
2,0472 € - 1,9438 €

Niveles de existencias
3679 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de rosca
    Metric
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 10.0 mm

10226186

Rango de precios
0,6199 € - 0,5887 €

Niveles de existencias
18500 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de rosca
    Metric
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 12.0 mm

10225455

Rango de precios
0,4327 € - 0,4111 €

Niveles de existencias
1998 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2
  • Tipo de rosca
    Metric
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 30.0 mm

10226308

Rango de precios
1,6877 € - 1,6037 €

Niveles de existencias
349 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de rosca
    Metric
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 35.0 mm

10226711

Rango de precios
6,4364 € - 6,114 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    15.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de rosca
    Metric
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 8.0 mm

10225417

Rango de precios
0,3519 € - 0,3347 €

Niveles de existencias
2168 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Diámetro
    4.6 mm
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    4.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 30.0 mm

10225837

Rango de precios
1,4811 € - 1,4057 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro
    6.4 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 35.0 mm

10225851

Rango de precios
0,6393 € - 0,6081 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Diámetro
    5.8 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 40.0 mm

10226360

Rango de precios
2,4196 € - 2,2991 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de rosca
    Metric
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 30.0 mm

10226087

Rango de precios
1,9631 € - 1,8663 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de rosca
    Metric
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 35.0 mm

10226346

Rango de precios
1,6964 € - 1,6103 €

Niveles de existencias
3542 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de rosca
    Metric
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 30.0 mm

10225820

Rango de precios
0,5887 € - 0,5597 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Tipo de rosca
    Metric
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 35.0 mm

10225660

Rango de precios
0,7491 € - 0,7114 €

Niveles de existencias
4700 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
  • Tipo de rosca
    Metric