Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.
Código De La Serie: SR2702
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Material | Finalizar | Tipo de rosca | Tipo | Longitud del espaciador | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3669 € - 0,3864 € | 80 En stock |
M2.5
|
Acero
|
Zincado
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,3734 € - 0,3928 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Acero
|
Zincado
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,5478 € - 0,5769 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Acero
|
Zincado
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,5758 € - 0,6059 € | 750 En stock |
M3
|
Acero
|
Zincado
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,4617 € - 0,4854 € | 98 En stock |
M3
|
Acero
|
Zincado
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
10199190 | 0,3874 € - 0,4079 € | 3380 En stock |
M3
|
Acero
|
Zincado
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0,3713 € - 0,3918 € | 1205 En stock |
M3
|
Acero
|
Zincado
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,3562 € - 0,3746 € | 75 En stock |
M3
|
Acero
|
Zincado
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,3778 € - 0,3971 € | 1369 En stock |
M3
|
Acero
|
Zincado
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,3961 € - 0,4165 € | 707 En stock |
M3
|
Acero
|
Zincado
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,1581 € - 1,2195 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Aluminio
|
Sin acabado
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,435 € - 7,5911 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Aluminio
|
Sin acabado
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
4,3323 € - 4,5604 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Aluminio
|
Sin acabado
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2,2941 € - 2,4149 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Aluminio
|
Sin acabado
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,093 € - 6,8392 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Aluminio
|
Sin acabado
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
4,0159 € - 8,8775 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Aluminio
|
Sin acabado
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1,6887 € - 1,778 € | 168 En stock |
M5
|
Aluminio
|
Sin acabado
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1,4476 € - 1,524 € | 1629 En stock |
M6
|
Aluminio
|
Sin acabado
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,368 € - 1,4401 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Aluminio
|
Sin acabado
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,9018 € - 2,002 € | 500 En stock |
M4
|
Aluminio
|
Sin acabado
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar